Wetterfeste Befestigungslösungen für Jalousien
Die Griesser AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Aadorf, Schweiz, und beschäftigt 1.250 Mitarbeitende. Die elektrischen Sonnenschutzsysteme von Griesser helfen nicht nur, Überhitzung und Blendung zu vermeiden, sondern ermöglichen ihren Kunden auch, Energie zu sparen. Der richtige Sonnenschutz garantiert somit ein Maximum an Komfort und Sicherheit.
Für die Montage von elektrischen Sonnenschutzanlagen werden Kunststoffbefestigungen wie Kabelbinder benötigt. Die Herausforderung dabei ist, dass diese nicht spröde werden, wenn sie über einen längeren Zeitraum der extremen Sonne ausgesetzt sind.
Unsere Empfehlung: witterungsbeständige Kabelbinder und eine effizientere Installation
Für diese Anwendung empfahlen wir Griesser wetterfeste Kabelbinder, die widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse sind und bis zu einer Temperatur von 85°C eingesetzt werden können. Da Griesser auf qualitativ hochwertige Produkte setzt, fiel die Wahl auf das Material Polyamid 6.6.
Damit einhergehend machten wir einen Vorschlag für die effizientere Vorinstallation und Anpassung der Kabelbinder. Auf diese Weise konnten zusätzliche Kosteneinsparungen realisiert werden.
Das Ergebnis: verbesserte Produktqualität und Kosteneinsparungen
Mit dem neuen Kabelbindersystem können Gewährleistungsarbeiten fast vollständig vermieden werden und die Produktqualität der elektrischen Jalousien wurde verbessert. Zudem können die Jalousien schneller und einfacher ausgeliefert werden, was für Griesser zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.