Die Herausforderung
Durch die kontinuierliche Expansion seines Geschäfts sind bei Honeywell auch die Kosten für die Lagerhaltung und das Management gestiegen, vor allem bei C-Teilen und bei häufig verwendeten Komponenten mit geringem Wert.
Die Lösung von Bossard
Das nach dem Konzept von Industrie 4.0 konzipierte Logistiksystem Smart Factory Logistics von Bossard findet bei den Kunden regen Zuspruch und grossen Anklang. Mit dem flexiblen und zuverlässigen vollautomatischen System von Bossard hat Honeywell sein bisheriges Managementmodell sukzessive verbessert.
Vorteile
- Um mehr als 70 % gesteigerte Liefereffizienz durch den Fluss von Materialmanagement-Informationen.
- Mit dem Smart Factory Logistics System hat sich die gesamte Lieferkette von der herkömmlichen Methode «Arbeitsplatz – Einkauf – Lieferant – Lager» zu «Arbeitsplatz – Lager» verändert.
- Das ARIMS System stellt detaillierte Daten und Berichte für eine intelligentere Datenüberwachung zur Verfügung, sodass Kunden den Bestands- und Auftragsstatus jederzeit abrufen können, ohne das Material direkt zu verwalten.
- Mit dem Gewichtssensor, der durch Bewegung ausgelöst wird, werden neue Aufträge und Lieferungen autonom eingeleitet und das System kann das Material an den Verwendungsort in der Produktionslinie verteilen und so ein «Last Mile Management» erreichen.