SOUTHCO® – ИНЖЕНЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Southco® program - Convincing solutions for engineered access hardware

Whether in the fields of vehicle or special vehicle construction, mechanical engineering, lighting or medical technology, the Bossard product portfolio offers a variety of solutions in the area of hinge and locking technology.

  • CounterBalance - модулни тежкотоварни торсионни пружини системи
SOUTHCO® CounterBalance - modular heavy duty torsion spring system
  • Лесно позициониране и задържане на тежки капаци и панели
  • Замества газовите пружини и свежда до минимум силата за повдигане
  • Без поддръжка, термоустойчиви и издръжливи до 100 000 цикъла
  • Позволява самостоятелно отваряне, свободно позициониране или фиксиране в определени позиции

> Video

  • Панти и ремъци
SOUTHCO® Hinges and straps
  • Гъвкаво позициониране на тежести благодарение на заключващите и фрикционните панти
  • Максимална лекота на сглобяване и поддръжка
  • Повишена сигурност и естетически приятен външен вид чрез скрит монтаж
  • Голям брой варианти за почти всяко взискателно приложение

> Video bifold constant torque hinge AH-2E

  • Позициониращо рамо и носач на дисплеи
SOUTHCO® Positioning arm and display carrier
  • Лесно позициониране на дисплеи до 22,6 kg
  • Гъвкаво въртене / преместване / накланяне
  • Атрактивен дизайн благодарение на скрито кабелно трасе
  • Дълъг експлоатационен живот> 20 000 цикъла
  • Могат да се комбинират гъвкаво благодарение на модулния дизайн

> Video AV-D32 and W Series

  • Електронни решения за достъп
SOUTHCO® Electronic access solutions
  • Надеждна функция и висока механична якост
  • Ниска консумация на енергия поради постояннотоков двигател в комбинация с резе
  • Повишена сигурност чрез скрита инсталация, както и контрол на състоянието на вратата и заключването
  • Интелигентно управление чрез интегриран микропроцесор и механична функция за аварийно освобождаване

  • Ротационна система за затваряне с натискане
SOUTHCO® Rotary push-to-close system
  • Лесно отваряне чрез директно задействане или чрез дистанционно освобождаване
  • Едно или двустепенно затваряне чрез натискане (FMVSS 206)
  • Съвместимост с голямо разнообразие от електронни / механични задвижващи механизми и тригери
  • Многобройни варианти с макс. механична товароносимост до 12 000 N

> Video Rotary Latch System R4

  • Компресионни ключалки
SOUTHCO® Cam- and compression-latches
  • Компресията позволява плътно и устойчиво на вибрации затваряне
  • Версии за ръчно задействане, с инструмент или ключ
  • Диапазон на области на задържане с регулируеми или неподвижни резета
  • Степен на защита IP/NEMA за много варианти

  • Брави за натискане и изтегляне
SOUTHCO® Push-in and pull-out locks
  • Лесно отваряне и затваряне с 90° превъртане
  • Променливи диапазони на захващане с регулируеми или фиксирани болтове
  • Версии за ръчно задействане, с инструмент или ключ
  • Степен на защита IP/NEMA за много варианти

  • Ключалки за заключване с натискане
SOUTHCO® Push-to-close latches
  • Удобни затваряне чрез просто натискане
  • Видим или скрит достъп
  • Версии с ръчно управление или ключ
  • Бързо сглобяване, един отвор, много варианти

  • Закопчалки
SOUTHCO® Draw latches
  • Повърхностите се издърпват и задържат сигурно на място
  • Виброустойчивост благодарение на скобите или еластичните ленти
  • Регулируеми варианти за гъвкави зони за задържане и за компенсиране на допустимите отклонения
  • Опции за заключване с заключваща пружина или катинар

  • Брави за люлеещи се и плъзгащи се врати:
SOUTHCO® Locks for swing doors and sliding doors
  • Бързо отваряне и затваряне с четвърт оборот (ръчно или с инструмент)
  • Неизпадаща конструкция (електронни устройства)
  • Висока устойчивост на вибрации
  • Задействане с дефинирана сила

> Video DZUS® Quarter-turn fasteners

  • Задържащи винтове
SOUTHCO® Captive screws
  • Задържащи се в носещата плоча
  • Задвижвани на ръка или с инструмент
  • Варианти с цветно кодирани бутони
  • Различни опции за монтаж и голям избор от типове задействане

  • Системи със завъртане и повдигане и многоточкови системи
SOUTHCO® Turn-and-tilt and multi-point systems
  • За лесно управление чрез повдигане и завъртане
  • Може да се използва като едноточково или многоточково заключване
  • Опции за сигурност за работа с ръка, ключ и инструмент
  • Различни опции за заключващото резе

  • дръжки и вдлъбнати ръкохватки
SOUTHCO® Handles and recessed grips
  • Бърз и лесен монтаж
  • Ергономични стандартни дължини и удобни точки за захващане
  • Модели за повърхностен монтаж и за вграждане
  • Вариантите със сгъваемата дръжка се адаптират оптимално към съответното приложение