PEM® Self-Clinching Fasteners

PEM® self-clinching fasteners are inserted in a hole in the workpiece. There the self-clinching fastener displaces the material in the region of the drill-hole. This material flows by cold-forming into a recess in the shank area of the fastener. A serration or a specially-shaped head now prevents the workpiece rotating – the self-clinching fastener becomes one with the workpiece. In addition, the PEM® self-clinching fasteners leave no damage or bulges behind on the back of the component.

Advantages:

  • Extremely stress-resistant even in thin sheets from 0.5 mm
  • No special treatment of the drill-hole needed
  • No reworking of the thread
  • Ideal also for coated surfaces
  • High positional accuracy

  • Самозаклинващи гайки | PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching nut

Самозаклинващите гайки имат висока устойчивост на усукване и издърпване. Предлагат се в различни дължини на тялото. Самозаклинващите гайки са подходящи за метални материали, дори за използване в панели от неръждаема стомана. Номенклатурата включва също гайки от двете страни, глухи, гайки със самоосигуряваща резба, както и с миниатюрен дизайн. Съществува паралелна продуктова линия за използване в компютърни платки.

 
PEM® Self-clinching nut
  • Предлага се в различни материали, покритие, дължини и варианти
  • Размер на резбата: От M2 до M12

  • Кръгли самозаклинващи гайки | PEM®
  • Features
PEM® Round Self-Clinching Nut

Кръглите самозаклинващи гайки са подходящи за устойчиви на усукване винтови връзки в детайли с тънки стени. Дизайнът от тип RMHB е специално проектиран за използване в ограничени инсталационни пространства като миниатюрен дизайн. За разлика от самозаклинващите гайки, тялото се развалцова. По тази причина разстоянието от ръба е по-малко важен критерий.

 
PEM® Round Self-Clinching Nut
  • Материал: Галванизирана стомана, безцветна, пасивирана
  • Размер на резбата: M3 - M4 - M5

  • Самозаклинващи шпилки | PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching pins

Главата на самозаклинващите шпилки за проходни отвори се изравняват от лицевата страната при  монтажа. Не са необходими допълнителни фланци или заваряване. Подходящи за използване в метални материали, дори в панели от неръждаема стомана. Конструкцията на уякчената шпилка със стърчаща глава предлага още по-висока устойчивост на усукване и издърпване. Специални шпилки за използване в слепи отвори позволяват скрит монтаж.

 
PEM® Self-clinching pins
  • Размер на резбата: От M2.5 до M10 и също и с груба резба

  • Предлагат се в различни материали, покрития, дължини и варианти

  • PEM® Self-Clinching High-Strength Studs
  • Features
PEM® Self-clinching high-strength studs

Self-clinching threaded studs for extremely high torque-out and pull-through resistance.

PEM® Self-clinching high-strength studs
  • Type: HFH, HFHS, HFHD, HFHDS
  • Available in various materials, lengths and variations

  • Щифтове (без резба) | PEM®
  • Features
PEM® Studs (Threadless)

Освен това се предлагат щифтове без резба за метални материали. Те могат да се използват като позициониращи елементи или стопери.

 
PEM® Studs (Threadless)
  • Предлагат се в различни материали, дължини и варианти

  • PEM® Self-Clinching Standoffs Closed Type
  • Features
PEM Self-Clinching Standoff

Self-clinching standoffs for through holes are flush on the head side after installation. Thus no additional flanging or welding is required. Suitable for use in metallic materials, in some cases even for use in stainless steel panels. Twist-resistance is assured by the hexagon head. Special standoffs for use in blind holes permit concealed installation.

PEM Self-Clinching Standoff
  • Available in various materials, lengths and variations
  • Thread sizes: M3 - M4 - M5 and miniature thread sizes and various through-hole options

  • PEM® Self-Clinching Standoffs Open Type
  • Features
PEM® Self-clinching standoffs open type

Standoffs for press-fit flush mounting. Can be pressed into round holes, hexagon head as twist-resistance.

PEM® Self-clinching standoffs open type
  • Available in various materials, lengths and variations
  • Thread sizes: M3 - M4 - M5 and miniature thread sizes and various through-hole options

  • PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws
  • Features
PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws

Self-clinching captive panel screws are captive screws either sprung or unsprung. Great variety with various fixing and release possibilities, various support surfaces and lengths of screw.

PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws
  • Available in various materials, lengths and variations
  • Thread sizes: M3 - M4 - M5 - M6

  • PEM® Spacer
  • Features
PEM Spacer

Press-in spacers for "keyhole" mounting can be used in metallic materials. They enable components to be attached and detached quickly.

PEM® Spacer
  • Stainless steel, various spacer lengths

  • SMT гайки | PEM®
  • Features
PEM® SMT Nuts

Тези самозаклинващи гайки са залепени върху лента и са специално проектирани за монтиране върху компютърни платки. Предлагат се лепило с или без лепило. Монтират се чрез запояване както в контактни, така и в неконтактни отвори. Чрез използването им няма риск от повреда на платката на компютъра.

 
PEM® SMT Nuts
  • Материал: Калайдисана стомана
  • Размер на резбата: M2 - M2.5 - M3 - M4 - M5

  • SMT дистанционери | PEM®
  • Features
PEM® SMT Spacers

Тези дистанционери са залепени върху лента и са специално проектирани за монтиране върху компютърни платки. Предлагат се лепило с или без лепило. Монтират се чрез запояване както в контактни, така и в неконтактни отвори. Чрез използването им няма риск от повреда на платката на компютъра.

 
PEM® SMT Spacers
  • Размер на резбата и дизайн: M3 и в отвори 3.6 – 4.2 

  • Материал: Калайдисана стомана

Download Brochure

PEMSERTER® монтажни преси и аксесоари
PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

PEM® разполага с набор от машини, които покриват всяко изискване – от ръчния модел, през полуавтоматичната версия с опция за подаване, до високотехнологичната машина с четирипътно подаване и свързване на робот.

 

> PEMSERTER® insertion systems

Вкарващи преси и аксесоари PEMSERTER®
Haeger® insertion presses

Нашата многофункционална машинна програма за повече производителност и качество.

Всички самозатягащи се крепежни елементи PEM могат да бъдат надеждно обработени с машини за пресоване.

От резбови болтове и втулки до пресовани гайки и съединители.

Дори и специалните решения стават възможни с помощта на разнообразния набор от инструменти.

> Haeger® insertion presses