WELKO® – КРЕПЕЖИ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ (КОНДЕНЗАТОРНО ЗАВАРЯВАНЕ)

Заваряването на шпилки с разряд на кондензатор вече се използва успешно по целия свят в продължение на много години. Процесът на заваряване се извършва чрез разреждане на кондензатори за много кратко време от 1 - 3 ms (0,001 - 0,003 сек.) през запалващия връх на заваръчния елемент. Процесът доказа своята стойност в автомобилните конструкции, в обработката на ламарина и в декоративната обработка на метали.

 

ЗАВАРЯВАНЕ НА ШПИЛКИ С КОНДЕНЗАТОРЕН РАЗРЯД

Процесът на запалване на върха позволява да се заваряват шпилки, букси и щифтове с размери, вариращи от M3-M8 (M10) или с диаметър 3-8 мм, със светкавична скорост. Излишно е да се казва, че в нашата гама от продукти имаме и изолационни гвоздеи, чашковидни кабари и заземяващи клеми.

Предлагаме богат избор от машини за челно заваряване с най-модерната технология, от заваръчни пистолети до CNC системи за заваряване с различни размери и конфигурации.

  • WELKO® Шпилки за челно заваряване
FASTEKS WELKO® Welding studs
  • Материали: A2 неръждаема стомана, Стомана 37-3с медно покритие, Алуминий EN AW-AlMg3
  • Размер на резбата: M3 до M8
  • Допълнителни видове по заявка

  • WELKO® Заваръчни щифтове
FASTEKS WELKO® Welding pins
  • Материали: A2 неръждаема стомана, Стомана 37-3с медно покритие, Алуминий EN AW-AlMg3
  • Размер на резбата: M3 до M8
  • Допълнителни видове по заявка

  • WELKO® Заваръчни букси
FASTEKS WELKO® Welding bushes
  • Материали: A2 неръждаема стомана, Стомана 37-3с медно покритие, Алуминий EN AW-AlMg3
  • Размер на резбата: M3 до M5
  • Допълнителни видове по заявка

  • WELKO® Заземителни клеми
FASTEKS WELKO® Earth tags
  • Материали: A2 неръждаема стомана, Стомана 37-3с медно покритие, Алуминий EN AW-AlMg3
  • Типове: Тип L, Тип U
  • Допълнителни видове по заявка

  • WELKO® Изолационни крепежи
FASTEKS WELKO® Insulation fastener

Материали:

  • Изолационни кабари с чашковидна глава: гвоздей: стомана 37-3, с медно покритие, с изолация на стеблото
  • Изолационни кабари с чашковидна глава: диск: стомана 37-3, галванизиран
  • Изолационен гвоздей, коничен: A2 неръждаема стомана, Стомана 37-3, с медно покритие
  • Изолационни скоби: 1.4301 неръждаема стомана, Стомана 36-2, галванизирана
  • Допълнителни видове по заявка