Conversion de couple

Le convertisseur de couple en ligne Bossard sert à convertir différents couples, tels que Newton-mètre, dyne-mètre, kilogramme-force-mètre, once-force-pouce etc.


 = 

Instructions: choisir d'abord l'unité de couple correspondante devant être convertie et entrer ensuite un chiffre quelconque dans l'une des deux cases. Le résultat est converti automatiquement après chaque modification/saisie.


Conversion couple

Le couple est une grandeur physique combinée pour une force attaquant au niveau d'un bras de levier avec un mouvement rotatif. Un montage de vis avec une force agissant perpendiculairement sur la clé de serrage donne un couple M = force x bras de levier avec l'unité Newton-mètre \[Nm].


Liste des abréviations

Abréviation Unité de couple
kN m Kilonewton-mètre
N cm Newton-centimètre
N m Newton-mètre
N mm Newton-millimètre
dyn cm Dyne-centimètre
dyn m Dyne-mètre
dyn mm Dyne-millimètre
kgf cm Kilogramm-force-centimètre
kgf m Kilogramme-force-mètre
kgf mm Kilogramme-force-millimètre
gf cm Gramm-force-centimètre
gf m Gramme-force-mètre
gf mm Gramme-force-millimètre
ozf ft Once-force-pied
ozf in Once-force-pouce
lbf ft Livre-force-pied
lbf in Livre-force-pouce