Calculer la longueur d'engagement de filetage théorique minimale requise pour les applications de trous borgnes et de trous traversants.
Sur la base de VDI 2230:2014
Matériau | Rm, N/mm2 |
---|---|
Acier | |
16MnCr5 | 1000 |
21CrMoV5-7-QT | 700 |
25CrMo4-QT | 600 |
30CrNiMo 8 | 1250 |
34CrMo 4 | 1000 |
34CrNiMo 6 | 1200 |
35B2-QT | 500 |
35NiCr18 | 1270 |
38MnSi-VS 5 | 900 |
40CrMoV4-6-QT | 850 |
41Cr4 | 1100 |
42CrV 6 | 1080 |
42CrMo4 | 1000 |
42MnV7 | 980 |
48CrMo4 | 880 |
50MnSi4 | 830 |
58CrV 4 | 1320 |
C35E-QT | 500 |
C45E-QT | 560 |
Cq 45 | 700 |
E295 | 470 |
S235 JRG1 | 340 |
S355 JO | 510 |
Aluminium/ alliage d'aluminium | |
AW-5083 | 260 |
AW-6082 | 290 |
AW-7075 | 540 |
AlMgSi1F28 | 260 |
AlMg4,5MnF27 | 260 |
AlMgSi1F31 | 290 |
AlZnMgCu1,5 | 540 |
G-AlSi10Mg | 220 |
G-AlSi7Mg0,3 | 230 |
G-AlSi9Cu3 | 160 |
GD-AlSi9Cu3 | 240 |
GK-AlSi7Mg wa | 250 |
GK-AlSi9Cu3 | 180 |
Alliage de magnésium | |
AZ91 | 310 |
GK-AZ91-T4 | 240 |
MgAl9Zn1 | 200 |
MgAl4Si | 190 |
Cuivre / alliage de cuivre | |
G-CuAl10Ni | 600 |
G-CuSn5ZnPb | 220 |
G-CuSn7ZnPb | 240 |
GD-CuZn37Pb | 280 |
GK-CuZn37Pb | 280 |
GZ-CuSn7ZnPb | 270 |
Fonte | |
GJL-250 | 250 |
GJS-400-15 | 400 |
GJS-500-7 | 500 |
GJS-600-3 | 600 |
GJV-300 | 300 |
GJV-500 | 500 |
Titane / alliage de titane | |
TiAI6V4 | 890 |
Nickel/ alliage de nickel | |
NiCr15Fe7TiAl | 1000 |
NiCr20TiAl | 1000 |
Acier inoxydable | |
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 | 650 |
X19CrMoNbVN11-1-QT | 900 |
X22CrMoV12-1-QT | 800 |
X2CrNi18-9 | 450 |
X2CrNiMo17-12-2 | 500 |
X2CrNiMoN17-13-3 | 580 |
X3CrNiCu18-9-4 | 450 |
X3CrNiMoBN17-13-3 | 550 |
X4CrNi18-12 | 500 |
X5CrNi18-10 | 500 |
X5CrNiMo17-12-2 | 500 |
X6CrNi18-10 | 500 |
X6CrNiMoB17-12-2 | 490 |
X6CrNiTiB18-10 | 490 |
X6NiCrTiMoVB25-15-2 | 900 |
X7CrNiMoBNbl6-16 | 650 |
Ce calcul est théorique et doit être vérifié par des tests !
Les dimensions nominales sont utilisées comme base de calcul.
En pratique, la longueur d'engagement du filet est réduite par le début conique du filet de la vis ainsi que par le chanfrein de la pièce.
Veuillez noter la définition de trou borgne et de trou traversant (sélectionnable dans le coin supérieur gauche de l'application). Les trous traversants sont calculés sans début de filet incomplet et on suppose que l'extrémité de la vis dépasse avec au moins deux pas de filet (2P).
Si une application de trou traversant ne peut pas répondre à l'exigence ci-dessus, il est recommandé de calculer une application de trou borgne à la place.
La longueur effective de l'engagement du filet meff représente la prise réelle du filetage de la vis/écrou.
Assembly Technology Expert
Lorsque vous commencez à développer un nouveau produit, nos services Assembly Technology Expert vous offrent des solutions intelligentes pour les défis d'assemblage.
Expert Education
Découvrez les bases et les secrets des fixations dans nos séminaires et cours de e-learning
Expert Teardown
Identifier les meilleures solutions de fixation et les économies possibles pour vous
Expert Design
Concevez le meilleur produit possible avec une large gamme d'informations techniques et d'outils
Expert Walk
En analysant les fixations et les outils que vous utilisez, nous déterminons comment procéder de manière plus efficace et plus intelligente
Expert Assortment Analysis
Réduire le coût total d'acquisition en identifiant les opportunités de rationalisation des fixations
Expert Test Services
Des laboratoires d’essai agréés garantissent que votre fabrication réponde de manière fiable aux exigences de qualité