Ressources techniques pour pièces de fixation


Pour de plus amples informations techniques sur l'électrotechnique, cliquez ici.

Vous trouverez des informations techniques supplémentaires sur des éléments de manœuvre et de contrôle ici.

Vous trouverez des informations techniques supplémentaires sur l'étanchéité et la technologie de contrôle de flux ici.


Les documents techniques contiennent des informations détaillées sur les fixations.
 

Tolérances, tableaux, normes G.002
   
Matières des vis et écrous
  Terminologie de la technique de vissage F.002
  Vis, classes de qualité 4.6 à 12.9/12.9 F.004
  Ecrous, classes de qualité 04 à 12 F.009
  Vis sans tête, classes de qualité 14 H à 45 H F.012
  Vis, Goujons, Ecrous F.013
  Vis et écrous en acier résistant au fluage à températures élevées, à hautes et à basses températures F.017
  Eléments d’assemblage résistants à la corrosion et aux acides F.021
  Eléments d’assemblage de divers matériaux F.031
     
Protection contre la corrosion F.037
     
Conception, construction, montage
  Choix des vis F.042
  Résistance à la fatigue F.043
  Profondeur de filetage F.044
  Pression de surface F.045
  Frottement et coefficients de frottement F.049
  Procédé de serrage et coefficient de serrage αA F.050
  Précontraintes et couples de serrage F.052
  Sécurité des assemblages vissés F.067
  Sollicitations au cisaillement des goupilles élastiques F.070
  Recommandations constructives F.071
  Outils de montage F.086
     
Filetages métriques ISO F.088
     
Tolérances, tableaux, normes F.091