Eléments d’assemblage résistants à la corrosion et aux acides

Table des matières:

  • Désignation ISO des classes de qualité
  • Groupes de matériaux
  • Composition chimique des aciers inoxydables résistants à la corrosion
  • Composition chimique des aciers inoxydables résistants à la corrosion par numéro de matériau
  • Particularités des aciers inoxydables austénitiques
  • Diagramme de la température en fonction du temps de la corrosion intergranulaire dans les aciers inoxydables austénitiques
  • Chemical resistance of stainless austentitic steels
  • Arguments techniques pour l’utilisation d’éléments d’assemblage en acier résistant à la corrosion austénitique allié au chrome-nickel A1, A2, A4, A8
  • Caractéristiques mécaniques des éléments d’assemblage en aciers austénitiques
  • Couples de rupture MB min, pour vis en acier austénitique M1,6 à M16 (filetages à pas gros)
  • Valeurs indicatives de la limite d’élasticité Rp0,2 à températures élevées en %, à partir de la température ambiante
  • Marquage des vis et des écrous