Solutions pour la digitalisation de l'assemblage

Conception modulaire – du poste d'assemblage à la chaîne de production

Choisissez le niveau de digitalisation de votre production qui vous est le plus profitable, d’un ou plusieurs postes de travail pour un assemblage sécurisé jusqu'aux processus de "configuration à la commande", c'est-à-dire un processus automatisé de la commande du client à l'assemblage, y compris le stockage de toutes les données de production pertinentes pour la qualité.

 

La solution est adaptée à vos besoins. En fonction de la solution, vous pouvez utiliser les options suivantes :

 

  

Smart Fastening
 

  

ELAM basic
 


ELAM pro 

  

ELAM enterprise
 

Workshop

Visseuses et riveteuses intelligentes

Base de données qualité

Outils et appareils intelligents

 

Instructions de montage digitales 

 

Statistiques de production

 

Systèmes de montage connectés

 

(✔)*

Intégration réseau

 

 

Connection ERP

 

 

 

* max. 3 postes

 

Smart Fastening

Smart Fastening offre la possibilité d'intégrer les dispositifs de vissage et de rivetage dans un système qui stocke les données générées dans une base de données. En outre, nous vous conseillons sur la sélection des outils, leur programmation et leur intégration.

 

ELAM basic

ELAM basic offre une introduction idéale aux fonctions d'assistance avec des instructions de montage digitales.

La licence "basic" vous permet de faire travailler ensemble jusqu'à 3 postes. Celles-ci travaillent ensemble de manière indépendante dans un réseau, sans connexion ni intégration dans le réseau. Les petites lignes peuvent ainsi être numérisées rapidement et facilement sans avoir à lancer de grands projets informatiques.

Dans la configuration la plus simple, nous fournissons un ordinateur industriel avec différentes interfaces pour l'intégration d'outils et d'aides au montage, un écran tactile et un scanner. Cette configuration de base peut être complétée par du matériel supplémentaire, comme des systèmes de pick-to-light ou des systèmes de vissage.

 

Vos advantages:

  • Instructions de travail digitales et graphiques
  • Travailler de manière plus intuitive, plus rapide et plus efficace
  • Des employés satisfaits et informés
  • Assemblage contrôlé / assurance qualité
  • Exécution et évaluation des processus en toute sécurité
  • Les taux d'erreur diminuent ; les temps de recherche sont supprimés 
  • Augmentation de la productivité jusqu'à 20 %