Dans la logistique interne, un processus de prélèvement et de réapprovisionnement des articles rapide et sans faille est d'une importance capitale. La solution sans papier de Bossard - Pick-by-Light et Put-to-Light - assure une efficacité maximale dans le prélèvement et le réapprovisionnement des articles grâce à un guidage ciblé des employés vers le bon bac.
Les systèmes Bossard SmartBin Cloud et SmartLabel Cloud font un pas de plus vers la "Smart Factory" en intégrant les solutions Pick-by- et Put-to-Light dans leurs systèmes. Ils équipent l'entrepôt et les cellules de travail de signaux lumineux LED qui guident les employés directement vers le bon bac avec le bon matériel. Dans le cadre de la gestion du dernier kilomètre, le "milk run" bénéficie ainsi d'une aide pour réaliser son flux de matériel de manière efficace et en gagnant du temps. La position de l'article est trouvée rapidement et avec précision, ce qui réduit les temps de recherche et élimine les erreurs de prélèvement.
SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud est une solution d'étiquetage modulaire intelligente qui peut être fixée n'importe où. Toutes les informations pertinentes sur les produits, ainsi que l'état de la commande en temps réel et la date de livraison, sont visibles en un coup d'œil sur l'écran grâce à la toute nouvelle communication IIoT.
En savoir plus sur SmartLabel Cloud
Entièrement automatisé
Processus de commande automatisé (reconnaissance de la demande, gestion des commandes, livraison, réapprovisionnement)
Capteur de poids déclenché par le mouvement
Mise à jour instantanée de toutes les informations relatives aux stocks et aux commandes à chaque utilisation (prélèvement ou remplissage)
Preuve visuelle
L'état des commandes et toutes les informations sur les produits sont visibles en un coup d'œil sur l'écran
Connexion au cloud industriel (IIoT)
Aucune infrastructure supplémentaire n'est nécessaire pour la communication avec le cloud dans l'usine.
ARIMS
Accès au tableau de bord des opérations à tout moment et en tout lieu dans l'usine
LED
Permet de nouvelles améliorations technologiques telles que le Pick-to-light