Smart Label Cloud
flexible - transparent - adaptable

SmartLabel Cloud

Bossard SmartLabel

Bossard SmartLabel Cloud - Gestion matérielle des pièces B et C dans le stockage, la production et directement sur le lieu de production.



SmartLabel Cloud est une solution d'étiquetage modulaire intelligente qui peut être fixée n'importe où. Toutes les informations pertinentes sur les produits, ainsi que l'état de la commande en temps réel et la date de livraison, sont visibles en un coup d'œil sur l'écran grâce à la toute nouvelle communication IIoT. Cela garantit un meilleur aperçu des informations sur les produits sur place et assure un contrôle et une fiabilité totale. Les utilisateurs peuvent valider les commandes directement sur le point d'utilisation en appuyant sur un bouton. L'affichage SmartLabel est basé sur la technologie e-paper. Il est facile à lire dans toutes les conditions d'éclairage grâce à une position de montage améliorée. La longue durée de vie de la batterie (jusqu'à 5 ans) garantit une maintenance minimale et la durabilité. SmartLabel Cloud est un système modulaire tout-en-un qui est un pionnier pour d'autres améliorations technologiques telles que le pick-to-light, rendu possible par une LED intégrée.

Regardez comment fonctionne SmartLabel