Système de fixation semi-automatique
Les rivets rapides Bossard sont pré-chargés sur un mandrin, prêts à être insérés dans le bec de la riveteuse, ce qui permet d’utiliser jusqu’à 70 rivets par minute.
Conçus pour une installation rapide avec accès d’un seul côté
-
Applications électroniques
-
Applications sur tôle
-
Fabrication de véhicules
-
Composants électroniques
-
Appareils électroménagers
-
Armoires métalliques
Qualité et sécurité
-
Le chargeur pousse le mandrin via le rivet, en le gonflant à l’intérieur de l’orifice, ce qui offre une capacité de serrage élevée et des joints sécurisés.
-
Le mandrin étant disponible, il permet un serrage rigoureux et parfaitement homogène de tous les rivets (usure de la tête du mandrin contrôlée pour le gonflement du rivet).
-
Pas de risque de corrosion dû à la présence d’un mandrin en acier dans le corps du rivet.
-
Pas de perte possible du mandrin lorsque l’application est soumise à des vibrations. Idéal pour les applications électroniques.
-
Étant donné que les rivets sont bien maintenus dans la riveteuse, ils ne peuvent tomber ni par terre ni dans l’application.
Les outils d’installation pour les rivets rapides ont été conçus pour des applications allant d’un volume moyen à élevé. Ils peuvent être pneumatiques ou hydropneumatiques, standard ou sur mesure pour correspondre aux exigences du montage. Des outils portatifs aux postes de travail modulaires multi-tête, tous nos outils de réglage peuvent être équipés d’un système de contrôle des processus garantissant que vos rivets ont été correctement positionnés.