Les vis autoperceuses percent leur propre avant-trou avec des tolérances serrées et forment leur propre contre-filet. La forme de pointe bien spécifique évite tout glissement autour de la surface du composant et permet un perçage rapide. Il n’est plus nécessaire de pointer au préalable.
Pointes de foret estampées : sûres et sécurisées perçage sans avoir à utiliser un pointeau préalablement. |
Vis autoperceuses : fixer rapidement et à |
Advantages :
-
Manipulation rapide et peu onéreuse
- Il est possible de réaliser des économies allant jusqu'à 50 % par rapport aux vis autoperceuses conventionnelles.