Vis ecosyn®-plast

Dans le domaine de la fixation, le plastique nécessite des exigences très particulières en termes de techniques d’assemblage. Les vis ecosyn®-plast sont le fruit de connaissances acquises au cours de longues années de pratique dans le domaine du vissage des thermoplastiques. La géométrie spéciale du filetage permet un vissage direct dans les éléments thermoplastiques, sûr et sans difficultés.

La géométrie du filetage

Contrairement aux vis autotaraudeuses traditionnelles conformes à la norme ISO 1478, les ecosyn®-plast possèdent :

  • Un angle de filet aigu de 30 º au lieu de 60
  • Diamètre du fond de filet réduit pour le même diamètre nominal
  • Un pas de vis plus grand

 

La combinaison de ces caractéristiques spécifiques offre des avantages de poids :

ecosyn○-plast - the thread geometry

  • Couple de montage réduit et couple de foirage plus élevé pour une meilleure sécurité du montage et de l’assemblage
  • Plus de matière entre les flancs de filet (fe> fB), donc cylindres de cisaillement plus grands
  • Fissurations réduites dans le tube de vissage
  • Forces radiales réduites, donc meilleure capacité de charge
  • Recouvrement amélioré du filetage (t> tB)

ecosyn®-plast – la vis pour thermoplastiques