Plaque d’introduction de câbles | Système d’introduction de câbles
Les nouveaux systèmes d’introduction de câbles permettent un important passage tout en restant étanches. Leur simplicité au montage et à la fixation est telle qu’elle réduit considérablement le temps d’installation. KADP et KADL sont des solutions pour la fixation sans outils de câbles, de tubes et de tuyaux hydrauliques ou pneumatiques. Ils sont particulièrement utilisés dans les domaines du tableau électrique, du coffret de commande et de la construction de machines.Avec le système KADP, les câbles sans connecteur ainsi que les tubes peuvent être installés jusqu’à 10x plus vite qu’avec le système conventionnel de presse-étoupe. Lorsque des câbles pré confectionnés doivent être intégrés à un coffret, alors le système KADL est la solution. La construction modulaire de ce système rend possible l’installation de quelques 25 câbles sur la face d’un coffret.
Les plaques d’introduction de câbles KADP et KADL peuvent être placées très simplement dans une découpe de coffret. Les systèmes de fixation s’adaptent à des épaisseurs de tôles de 1,5mm à 2,0mm et ne nécessitent aucun accessoire supplémentaire pour le maintien et l’étanchéité. Pour les épaisseurs de tôles dépassant les 2,0mm, ou lorsqu’il est nécessaire de fixer la plaque, par exemple dans l’industrie du rail, les plaques peuvent être montées avec 4 vis anti vibrations.
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
PIE 1504 Système d'introduction 1,5 MB | PDF | Download
![]() |
![]() |
|
|
|
PIE 1503 Plaque d'introduction 793,5 KB | PDF | Download