Le système de sécurisation Nord-Lock utilise la tension au lieu de la friction en vue de sécuriser les assemblages critiques exposés à de fortes vibrations et à des contraintes dynamiques.
Une sécurité système inégalée
Étant donné que l’angle de came (alpha)
est plus grand que le pas de vis (beta),
toute rotation du boulon/de l’écrou se voit empêchée par l’effet coin d’huile des cames.
Le test de vibration Junker, conformément à DIN 65151, est la meilleure méthode pour analyser et comparer la tenue des assemblages vissés. Le diagramme suivant indique les résultats supérieurs de Nord-Lock pour ce qui est de maintenir la précontrainte et la fonction blocage des rondelles Nord-Lock est prouvée par la nette augmentation de la précontrainte lors du desserrage.
- Sécurité maximale
- Résiste au desserrage dû aux vibrations et charges dynamiques
- Assemblage et désassemblage facilités
- La fonction de blocage ne se voit pas affectée par la lubrification
- Blocage positif à des niveaux de précontrainte faibles et élevés
- Précontrainte contrôlable
- Caractéristiques de température identiques aux boulons/écrous standard
- Réutilisable

- Rondelles en acier, galvanisé par paillettes avec Delta Protekt©, M3 – M130 / #5 – 5”
- Rondelles en acier inoxydable, M3 – M80 / #5 – 3 1/8”
- Rondelles avec alliage spécial pour de hautes températures et des environnements spécialement corrosifs (sur demande)