À chaque assemblage
sa solution

Réussites de Clients

 success-stories-title

Nous avons le plaisir de vous faire partager quelques exemples de réussites où nous avons ajouté de la valeur.

Qui se soucie du soleil - nous

Les stores vénitiens doivent fonctionner pendant de nombreuses années et dans toutes les conditions climatiques possibles. Griesser AG, le producteur suisse de systèmes de protection de grande qualité  contre les rayons solaires pour une solution de fixation de câble avec une durée de vie spécialement longue pour des stores vénitiens extérieurs.

Avec une fixation de câble à l'épreuve de la météo qui peut être utilisée jusqu'à 85ºC, les stores peuvent être fournis plus rapidement et plus facilement et le travail de réparation en garantie est évité.

Lisez l'histoire complète

Garder les moteurs froids - sans desserrage
Vestas aircoil cooling systems submarine engine room

Des systèmes de refroidissement pour les moteurs diesel peuvent jouer un rôle crucial, par exemple pour protéger les grands navires cargos.

Une solution optimisée pour fixer les dispositifs de refroidissement et éviter le desserrage des boulons à cause des fortes vibrations dynamiques était l'objectif du projet.

Nous avons pu au final améliorer la qualité du produit, les coûts et la durée du montage.

Lisez l'histoire complète

Plaques d'identification - installation et immatriculation rapide

Les turbocompresseurs doivent d'abord travailler sans à-coups et de manière fiable. Un producteur de turbocompresseurs de grande qualité optimisait sa production et recherchait une meilleure solution pour installer les plaques d'identification sur ses produits.

Bossard Speed Rivets fournit aujourd'hui un design amélioré pour la plaque d'identification. Les économies réalisées sont significatives grâce à la durée de montage réduite qui a été obtenue en parallèle.

Lisez l'histoire complète

Le test du hochet

Les produits très résistants, dédiés aux enfants sont très demandés. Les bébés possèdent une grande capacité de préhension, qui exerce une contrainte extrême sur les pièces les plus petites, telles que les attaches des barrières de sécurité enfant.

Lire toute l’histoire

En bons termes avec le concierge de l’école

Ce n’est pas simple pour les concierges d’école. Bossard et Embru-Werke AG, un leader suisse bien implanté, fabricant de mobilier scolaire, vont leur simplifier la vie. Le produit fini livré par Bossard est une vis spécialement conçue avec un diamètre de filetage de 4,5 mm.Le filetage se coupe à la première insertion, et il est livré avec une tige spéciale de support.

Lisez l'histoire complète

Aucune marge d'erreur dans les analyses de sang

Une compagnie leader dans le domaine de l’industrie médicale doit pouvoir compter sur Bossard. Les appareils de diagnostic médical nécessitent des composants mécaniques fonctionnant avec la plus grande précision.

Le boulon initial fourni par Bossard assure un centrage ultra-précis de l'aiguille pour le pipetage de réactifs contenus dans les cartouches différentes.

Lisez l'histoire complète

Températures agréables grâce à des solutions techniques

Ce qui a commencé, il y a de nombreuses années, par la livraison de pièces normalisées s‘est transformé en une collaboration intense entre Condair et Bossard. À l‘avenir, le système logistique entièrement automatique « Bossard Smart Bin » gérera non seulement les éléments d‘assemblage, mais également les pièces sur plan de haute qualité en dehors de la technique d‘assemblage.

Lisez l'histoire complète

Précision optimale des matières en plastique

Un client tchèque spécialisé dans la production de pièces en plastique par préformage sous pression recherchait une solution améliorée destinée à l’assemblage de cadres métalliques pour capots de tracteur. Grâce à une nouvelle vis spéciale à tête hexagonale, ce client a pu améliorer la qualité de ses produits tout en augmentant l’efficacité en termes de production.

Découvrez l'histoire complète