Bébé Dan (DK) développe et produit des textiles et des meubles pour bébé ainsi que des barrières de sécurité enfant. En tant que leader mondial dans la sécurité des enfants, Baby Dan dispose d’un siège à la Commission européenne qui traite de l'élaboration de nouvelles normes. Bossard Danemark a fourni différents types d'axes et d’écrous de blocage pour l'installation de la barrière à la maison. La nouvelle norme européenne EN1930:2011 spécifie les exigences de sécurité et les méthodes pour tester les barrières de sécurité enfant à la maison. Les barrières doivent être fixées aux ouvertures de manière à empêcher les enfants de plus de deux ans de les contourner.
Le test du hochet
Client et travail

Solution

Bossard Danemark a fourni différents types d'axes et d’écrous de blocage pour l'installation de la barrière à la maison.
Les axes et les écrous de blocage (à gauche) pour la fixation de la barrière (à droite) sont en acier, des classes de qualité 4,6/4,8, avec une surface d'acier galvanisé. Conformément à la restriction sur l'Utilisation de Certaines Substances Dangereuses 2002/95/CE (RoHS), le produit ne contient aucun trioxyde de chrome.
Avantages pour le client