Garder les moteurs froids - sans desserrage

Client et travail

Il est souvent critique de conserver les moteurs froids pour protéger les équipements. Notre client est un fabricant de refroidisseurs d'air, de refroidisseurs intermédiaires et de tours de refroidissement pour les moteurs diesel par ex. dans les grands navires cargos.

Le défi à relever était d'éviter le desserrage des boulons causé par les fortes vibrations dynamiques. Les rondelles frein à languette et la colle de jointure étaient utilisées pour empêcher le desserrage. Cette méthode était longue à mettre en place, inefficace mais également risquée.

Solution

Après avoir évalué les exigences spécifiques du client pour ce domaine d'application très sophistiqué, nous avons recommandé d'utiliser la rondelle A4 NORD-LOCK® pour un effet de blocage 100% efficace. Pour mettre en œuvre la nouvelle solution, nous avons réalisé une évaluation technique et des essais.

Avantages pour le client

Les refroidisseurs d'air haut-de-gamme de notre client fonctionnent à présent même dans les conditions les plus exigeantes. Les machines sont maintenues froides et les coûts et la durée de montage ont été réduits.