Secteur ferroviaire – Des solutions intelligentes pour l’industrie ferroviaire

Railway

 

Fiabilité, rapidité et ponctualité : voici les enjeux auxquels le secteur ferroviaire doit faire face. Afin de rendre les liaisons plus rapides et plus rentables, des matériaux de plus en plus légers sont utilisés pour les trains. En outre, les cycles de production doivent être raccourcis et les maintenances des trains limitées. Nous comprenons ces nouvelles stratégies et les enjeux en résultant, et sommes donc en mesure de proposer des fixations adéquates. Elles assurent un haut niveau de sécurité et de qualité et permettent à nos clients d’augmenter leur efficacité et leur productivité.

 

Vous recherchez un élément de fixation spécifique pour vos applications ferroviaires ?

Vous le trouverez chez Bossard !

Unités d’alimentation
Railway Supply Units

Pour ce domaine d’utilisation, le confort des passagers ainsi qu’un accès rapide aux pièces pour la maintenance et l’inspection des appareils sont essentiels. Les éléments de fixation doivent avant tout présenter les caractéristiques suivantes : Remplaçables rapidement, captifs, réutilisables pour le montage et le démontage et adaptés à un montage simple et sûr.

Caisse
Railcar Body

Cette application centrale nécessite un grande intégrité structurelle et une haute fiabilité afin de garantir la sécurité des passagers. Nous recommandons des éléments de fixation répondant aux exigences suivantes : Montage et démontage simples, fabriqués à partir de matériaux très résistants, haute résistance à la corrosion, respect de normes de sécurité très strictes.

Bogie
Railway Bogie

Le bogie joue un rôle très important sur le train. Les exigences principales du véhicule sont la sécurité de marche, la facilité de la maintenance et le confort de conduite grâce à la suspension et l’amortissement. Les éléments de fixation doivent avant tout correspondre aux critères suivants : Résistance aux vibrations, résistance à la corrosion, résistance aux importantes variations de température, maintien de la précontrainte appliquée lors du montage.

Intérieur
Railway Interior

A l’intérieur du train, il faut garantir le confort et la sécurité des passagers. Les porte-bagages, barres de maintien, sièges et tablettes rabattables sont sollicités tous les jours. Nous proposons des éléments de fixation qui : Peuvent être utilisés avec différents matériaux, répondent à des exigences élevées en matière de design et de fonctionnalité, sont disponibles en différentes couleurs, sont conformes aux exigences en matière de légèreté.

Alimentation électrique
Railway Energy Supply

Les éléments de fixation pour cette application doivent être conformes à des exigences de sécurité très strictes. Outre la sécurité des raccords, la protection anti-incendie est également un critère central. Les éléments de fixation sont soumis aux exigences suivantes : Résistance à la corrosion, résistance aux vibrations, protection anti-incendie.

Secteur ferroviaire
Solutions for the railway sector

Des solutions intelligentes pour l’industrie ferroviaire

Size: 1,3 MB Format: PDF Download