Éléments de fixation pour les véhicules électriques

Véhicules électriques - Solutions intelligentes pour le secteur des EV

 

Les véhicules électriques (EVs) sont là pour rester - et ils ne feront que devenir plus rapides, plus économiques et plus fiables. Les matériaux intelligents et légers dont les fabricants ont besoin pour relever ce défi exigent des solutions de fixation tout aussi intelligentes.

Chez Bossard, nous comprenons ces tendances et ces défis, et nous offrons une large gamme de fixations pour tout le spectre des applications aux véhicules électriques. Nos fixations répondent aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées et peuvent contribuer à minimiser les temps de production et à optimiser les processus de maintenance, aidant ainsi nos clients à accroître leur efficacité et leur productivité.

Soutenue par de puissantes capacités qui incluent des services d'essai et d'analyse ainsi qu'une expertise en matière de technologie d'assemblage, notre approche de " one-stop shop " vous aide à prendre les bonnes décisions en matière de fixations dès le départ, afin de rendre vos produits compétitifs - maintenant et à l'avenir.

Looking for a specific fastener for your electric vehicle development?

You will find it at Bossard!

Powertrain, Inverter

The range of an electric vehicle depends on the Power Distribution Units (PDU). Accordingly, fasteners should be highly durable and resistant to vibrations and to extreme temperatures.

  • Cable glands
  • Sealing plugs
  • Check valves
  • Flow restrictors
  • Circlips
  • Shim washers
  • Thread-forming screws
Battery

Our fasteners are characterized by high durability, vibration resistance and resistance to extreme temperatures.

  • Embedding and surface bonding fasteners
  • Threaded inserts for thermoplastic housings
  • Clinching fasteners
  • Multifunctional screws
  • Sealing
  • Nut/washer assemblies
  • SEMS screws
Body in White

We recommend fasteners that are made of high-strength materials, are easy to assemble and disassemble and provide a high corrosion resistance.

  • Welding studs
  • Large diameter clinching
  • Self-piercing technology, flow drill screws
  • Structural blind rivets
Chassis

Fasteners in the chassis have to be vibration-proof, resistant to corrosion as well as to extreme temperature changes and able to maintain clamp force of assembly. 

  • Structural fasteners
  • Wedge-locking fasteners
  • Wheel nuts and lug nuts
  • Cam bolts, nuts, washers
Exterior

Fastening elements should be quickly replaceable, captive, reusable for assembly and disassembly and suitable for easy and safe mounting.

  • Blind rivet nuts
  • Plastic trim clips and push fasteners
  • Metal trim clips and U-nuts
  • Tolerance compensating fasteners
Interior

We offer fasteners which can be used in various materials, meet the requirements for light construction as well as high design and functionality requirements and are available in different color variations.

  • MM-Welding®
  • Clips and grommets
  • Wire, tube and cable routing
popups2