Pour les applications pour lesquelles la rapidité est cruciale, la vaste gamme de clips de fixation de nos marques partenaires réputées est peut-être la réponse à vos questions. Elles peuvent être utilisées par une grande variété d’industries et d'applications. Notre gamme de produits comprend notamment :
- Écrous à cage pour la compensation de tolérance, une manipulation efficace et un maintien fiable
- Clips et écrous à clipser pour différentes épaisseurs de tôle et une large gamme d'applications
- Colliers de serrage pour une installation rapide et sûre dans des applications à pression élevée à faible
- Poussoirs à ressort pour fixer, verrouiller et positionner
- Vis à bille de butée pour mettre sous tension, maintenir ou serrer
- Axe de verrouillage à bille autobloquant avec desserrage par bouton pression pour un raccord et une libération rapide, résistant à la corrosion et idéal pour les applications à fortes charges
Nous fournissons diverses clips de fixation, écrous à cage et clips de marque, dont les suivants :
Les produits listés peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Pour toute question, veuillez nous contacter.