ARaymond – Des solutions de fixation facilies et rapides

Ces solutions de fixation rapides et faciles sont issues de la technologie de clippage, qui a été spécialement conçue pour le marché industriel. Cette technologie est utilisée dans des applications aussi variées que l’électroménager, les transports, l’énergie, l’éclairage, le chauffage et la ventilation, le mobilier et bien d’autres. Les fixations de panneaux comme les clips de bord de panneaux, les clips à pressionner, les écrous de bord de panneaux et les écrous à pressionner réduisent les coûts en remplaçant des pièces qui exigent une importante durée d’assemblage et des coûts d’entretien élevés. De plus, leur facilité d’utilisation, la standardisation des références, leur solidité et leur rapidité d'installation en font des systèmes d’assemblage extrêmement fiables.

Caractéristiques :

  • Solutions tout-en-un optimisant les processus d’assemblage
  • Amélioration de l’efficacité et réduction des coûts
  • Réduction des vibrations et du bruit
  • Gain d’espace, facilité d’entretien

  • Clips de bord de panneaux
  • Caractéristiques
ARaymond Clips de bord de panneaux

Fixent sur le bord des panneaux à l’aide d’un ressort, assurent un assemblage rapide, facile et sans outils.

ARaymond Clips de bord de panneaux
  • Montage manuel
  • Sans perçage ni vis
  • Possibilité de montage métal/métal ou métal/plastique

  • Clips à pressionner
  • Caractéristiques
 ARaymond Clips à pressionner

Cette solution clippable permet d’assembler rapidement les habillages intérieurs, IPCC et les applications sur piliers.

ARaymond Clips à pressionner
  • Sans outils ni vis
  • Fixations invisibles une fois montées
  • Équilibre optimal entre la précision d’entrée et la force de sortie
  • Entretien facile
  • Multiples cycles de montage et de démontage

  • Écrous de bord de panneaux
  • Caractéristiques
ARaymond Écrous de bord de panneaux

Avec un écrou en U pour couvrir une variété de configurations d’habillage, de châssis et de groupes motopropulseurs.

ARaymond Écrous de bord de panneaux
  • Assemblage rapide, simple et sûr de panneaux.
  • Accélération du processus d’assemblage grâce à la fonction spéciale d’autoblocage
  • Gestion de la tolérance en cas de décalage entre les trous ou de déformation du panneau
  • Fonction de couple auto-freiné et volets de guidage intégrés
  • Écrous légers, faciles d’utilisation

  • Écrous à pressionner autobloquants
  • Caractéristiques
ARaymond Écrous à pressionner autobloquants

Leur forme en S spéciale offre une fonction de couple auto-freiné pour l’assemblage des tôles métalliques.

ARaymond Écrous à pressionner autobloquants
  • Avec ou sans vis pour les solutions d’assemblage en métal ou en plastique
  • Autobloquants, anti-rotation linéaire
  • Couple auto-freiné
  • Utilisables sur une large gamme d’épaisseurs de panneaux
  • Peuvent remplacer tous les accessoires IPCC
  • Écrous légers, faciles d’utilisation