Écrous à cage & écrous raccords aveugles FASTEKS® KLIPKO

Les fixations rapides permettent de diminuer le poids et compenser les tolérances ; elles sauront convaincre les maîtres d’œuvre grâce à une maniabilité extrêmement efficace dans de nombreux domaines d’utilisation. Simples à monter, flexibles et stables, les systèmes de fixations rapides de Bossard garantissent un support fiable pour la connexion entre plusieurs matériaux et surfaces.

Avantages:

  • Grande qualité
  • Réutilisable
  • Possibilité d’installation depuis un seul côté – « utilisation en aveugle »
  • Compensation par écrou en suspension dans la cage

  • Écrou à cage standard
  • Caractéristiques
Écrou à cage standard FASTEKS KLIPKO®

Les écrous à cage sont fixés par clip depuis l’arrière, avec une pince. Le jeu entre l’écrou et la cage permet une grande compensation de tolérance. Peut être étendu à volonté dans des trous longs.

Écrou à cage standard FASTEKS KLIPKO®
  • Version: Standard
  • Matériau: Acier inoxydable, acier zingué
  • Tailles de filetage: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 – M10 – M12
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande

  • Écrou cage de continuité de masse
  • Caractéristiques
Écrou cage de continuité de masse FASTEKS KLIPKO®

Les écrous cage de continuité de masse disposent de crampons qui traversent la couche de peinture et garantissent un contact avec les pièces au vissage.

Écrou cage de continuité de masse FASTEKS KLIPKO®
  • Matériau: Acier inoxydable, acier zingué
  • Tailles de filetage: M4 - M5 - M6 - M8 – M10 – M12
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande

  • Écrou à cage à monter par l’avant
  • Caractéristiques
Écrou à cage FASTEKS KLIPKO® à monter par l’avant

Variante d’écrou à cage à ancrer par l’avant. Cet écrou peut être facilement fixé par clip à l’aide d’un tournevis ou d’une bande de tôle étroite sur des profilés creux ou des tôles pliées, après les activités de peinture. Peut être démonté et réutilisé à tout moment.

Écrou à cage FASTEKS KLIPKO® à monter par l’avant
  • Matériau: Acier inoxydable, acier zingué
  • Tailles de filetage: M5 - M6 - M8
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande

  • Outil pour les écrous à cage
Outil pour les écrous à cage FASTEKS KLIPKO®

Outil pour le montage et le démontage d’écrous à cage

Pince:

  • Pince pour l’utilisation rapide et précise des écrous à cage FASTEKS KLIPKO®
  • Écrous à cage standards et écrous cage de continuité de masse
  • Déplacement rapide
  • Sécurité de montage
  • Aucun dommage sur la surface de montage

Cuillère en métal:

  • Cuillère en métal simple d’utilisation pour le montage et le démontage de tous les écrous à cage FASTEKS KLIPKO®