Mikalor – Colliers de serrage avec vis sans fin

Bossard propose une large gamme de colliers de serrage de flexibles de différents modèles. Grâce aux matériaux de W1 à W5, il est possible de trouver des produits adaptés à tous les secteurs. Tous les produits d'une même source, d'un même fabricant, sont d'excellente qualité et disponibles.

Tous les produits Mikalor sont développés et fabriqués en Europe. Mikalor dispose d'une grande connaissance de ses procédés en termes de recherche et développement, de construction de prototypes et de production d'outillage. Les lignes de production haut de gamme garantissent des standards de qualité uniformes.

La gamme de produits Mikalor comprend

  • Clips à une oreille
  • Clips à une oreille avec bague intérieure en acier inoxydable
  • Clips à deux oreilles
  • Clips à ressort
  • Clips à double fil
  • Pinces simples
  • Colliers de serrage avec vis sans fin, ouverts
  • Colliers de serrage avec vis sans fin, double pont
  • Colliers de serrage avec vis sans fin, pour pression légère
  • Colliers de serrage avec vis sans fin, pour pression élevée
  • Serre-joints à boulon de charnière
  • Boîtes d'assortiment
  • Bride de raccordement en forme de P
  • Types d'outils

  • Applications
  • Caractéristiques
Mikalor Colliers de serrage avec vis sans fin
  • Basse, moyenne ou haute pression
  • Pour applications air comprimé ou liquides
Mikalor Colliers de serrage avec vis sans fin
  • Disponible en différents matériaux
  • Large gamme de colliers de serrage à griffes
  • Excellent rapport qualité-prix
  • Serre-joints sur mesure selon les besoins