KEENSERTS® – Inserts filetés haute résistance

Dans la construction de machines ou de précision, dans l'industrie aéronautique et spatiale – les inserts filetés KEENSERTS® sont la solution de choix pour empêcher de façon fiable l'arrachage des filetages. Les inserts KEENSERTS® sont fabriqués en acier inoxydable 1.4305, extrêmement solides et résistants à l'usure, de sorte qu'il est possible de serrer et desserrer les raccords à vis à de multiples reprises, sans que le filetage ne se desserre. Ils peuvent être utilisés en toute simplicité dans des pièces en métal léger, acier ou fonte. Ils permettent également la substitution rapide et rentable de filetages endommagés dans des pièces coûteuses.

Avantages:

  • Montage simple
  • Grande résistance
  • Possibilité de réparer des filetages endommagés h
  • Rochets pré-assemblés

  • Insert fileté avec 2 rochets
 Insert fileté KEENSERTS® avec 2 rochets
  • Dimensions standard de filetages intérieurs: M3x0,5 (type KNCM), M4x0,7 (type KNCM), M5x0,8 (types KNM & KNHM), M6x1,0 (types KNM & KNHM)
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4305
  • Autres modèles sur demande

  • Insert fileté avec 4 rochets
Insert fileté KEENSERTS® avec 4 rochets
  • Dimensions standard de filetages intérieurs: M8x1,25 (types KNM & KNHM), M10x1,50 (types KNM & KNHM), M12x1,75 (types KNM & KNHM), M16x2,00 (type KNHM)
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4305
  • Autres modèles sur demande

  • Insert fileté avec 2 rochets, auto-fixant
Insert fileté KEENSERTS® avec 2 rochets, auto-fixant
  • Dimensions standard de filetages intérieurs: M5x0,8 (types KNML & KNHML), M6x1,0 (types KNML & KNHML)
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4305 avec revêtement Molykote
  • Autres modèles sur demande

  • Insert fileté avec 4 rochets, auto-fixant
Insert fileté KEENSERTS® avec 4 rochets, auto-fixant
  • Dimensions standard de filetages intérieurs: M8x1,25 (types KNML & KNHML), M10x1,50 (types KNML & KNHML), M12x1,75 (types KNML & KNHML), M16x2,00 (type KNHML)
  • Matériau: Nacier inoxydable 1.4305 avec revêtement Molykote
  • Autres modèles sur demande