TAPPEX® – Inserts filetés

Les inserts filetés TAPPEX® en laiton, acier ou acier inoxydable créent des filetages d'écrou précis et robustes dans les pièces en plastique (thermoplastiques, thermodurcissables et laminés), en alliages de métaux légers GRP et dans certains matériaux sensibles aux entailles.

Caractéristiques :

  • Création d'un fil à haute résistance en plastique et en bois
  • Inusable et anticorrosion
  • Permettre le serrage et le desserrage répétés des fixations boulonnées
  • Polyvalent
  • Diverses possibilités d'installation

  • TRISERT® Inserts filetés à visser
  • Features
Inserts filetés TRISERT® à visser TAPPEX®

Inserts filetés à visser, auto-coupants dans les matières thermoplastiques, plastiques renforcés de fibres de verre, et matières thermodurcissables. Les trois encoches de coupe permettent un encastrement solide dans le matériau de base, par des alésages pré-formés et pré-percés. TRISERT® garantit un insert fileté propre, sans tension. Les inserts filetés sans tête présentent pour principal avantage la possibilité de les utiliser sur leurs deux côtés.

Inserts filetés TRISERT® à visser TAPPEX®
  • Tailles de filetage: M2, M2,5, M3, M3,5, M4, M5, M6, M8, M10
  • Modèle: Avec et sans tête
  • Montage: À visser
  • Matériau: Laiton

  • Inserts filetés en acier TRISERT-3® à visser dans les métaux léger et les plastiques
  • Caractéristiques
Inserts filetés en acier TRISERT-3® à visser dans les métaux léger et les plastiques TAPPEX®

L'insert fileté TRISERT-3® en acier ou acier inoxydable, satisfait aux exigences les plus strictes, par ex. en technique médicale, dans le domaine maritime ou dans l'industrie agro-alimentaire.

Inserts filetés en acier TRISERT-3® à visser dans les métaux léger et les plastiques TAPPEX®
  • Tailles de filetage: M3, M4, M5, M6, M8, M10
  • Modèle: Avec petite tête
  • Montage: À visse
  • Matériau: Acier, Acier inoxydable 303, comparable 1.4305, Acier inoxydable 316, comparable 1.4401

  • Inserts filetés FOAMSERT® à visser dans les produits alvéolaires et le bois
  • Caractéristiques
Inserts filetés FOAMSERT® à visser dans les produits alvéolaires et le bois TAPPEX®

Les inserts filetés FOAMSERT® (sous-groupe de la gamme TRISERT®) sont des inserts filetés auto-coupants spécifiquement conçus pour une utilisation dans des alésages pré-percés dans le bois ou les produits alvéolaires.

Inserts filetés FOAMSERT® à visser dans les produits alvéolaires et le bois TAPPEX®
  • Tailles de filetage: M2, M2,5, M3, M3,5, M4, M5, M6, M8
  • Modèle: Avec et sans tête
  • Montage: À visser
  • Matériau: Laiton

  • Inserts filetés MULTISERT® à sertir
  • Caractéristiques
Inserts filetés MULTISERT® à sertir TAPPEX®

Les inserts filetés MULTISERT® avec filetage intérieur et profil d'ancrage à dents breveté conviennent notamment pour le sertissage dans les matières thermoplastiques. Procédure d'usinage : sertissage, enrobage aux ultrasons, sertissage à chaud (fusion locale du plastique).

Inserts filetés MULTISERT® à sertir TAPPEX®
  • Tailles de filetage: M1,6, M2, M2,5, M3, M3,5, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Modèle: Avec et sans tête
  • Montage: Sertissage
  • Matériau: Laiton

  • Inserts filetés MICROBARB® à sertir
  • Caractéristiques
Inserts filetés MICROBARB® à sertir TAPPEX®

Inserts filetés MICROBARB® à sertir avec micro-moletage. Ce sous-groupe de la gamme d'inserts filetés MULTISERT® convient idéalement pour une utilisation dans des matériaux fins.

Inserts filetés MICROBARB® à sertir TAPPEX®
  • Tailles de filetage: M2, M2,5, M3, M4, M5, M6, M8, M10
  • Modèle: Avec tête
  • Montage: Sertissage
  • Matériau: Laiton

  • Inserts filetés HIMOULD® pour injection
  • Caractéristiques
Inserts filetés HIMOULD® pour injection TAPPEX®

Les inserts filetés HIMOULD® en laiton pour injection sont utilisés sur des pièces formées et coulées. Grâce à la finesse de ses parois, l'insert HIMOULD® peut être positionné et injecté directement sur les bords de la pièce formée. Polyvalence hors du commun pour pièces formées en plastique thermo-formable ou -durcissable, avec filetage traversant ou orifice borgne.

Inserts filetés HIMOULD® pour injection TAPPEX®
  • Tailles de filetage: M2, M2,5, M3, M3,5, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Modèle: Avec filetage traversant ou orifice borgne
  • Montage: Injection
  • Matériau: Laiton