BM Group fournit des éléments, des systèmes et des accessoires utilisés dans les connexions électriques tels que les cosses et les joints de câbles à compression, les bornes sans soudure et les blocs de jonction.
Groupe BM
- Cosses et joints de câbles à compression

La vaste gamme de produits comprend des cosses de câble embouties en exécution standard, avec ou sans trou de visée, en exécution DIN, avec des cosses étroites pour le raccordement des appareillages, ainsi que diverses exécutions spéciales.
Types :
- Cosses de câble à compression
- Joints de compression
- Serre-joints en C
- Outils
- Bornes sans soudure

Une large gamme de contacts à sertir isolés et non isolés. Les manchons brevetés faciles d'accès simplifient grandement le montage.
- Bornes sans soudure
- Connecteurs et réceptacles à broches
- Prises femelles et languettes mâles
- Connecteurs bout à bout
- Connecteurs d'extrémité
- Outils
- Boîtes d'assortiment
- Bornes de raccordement

Les borniers multidirectionnels sont des dispositifs de connexion composés de plusieurs bornes isolées enfermées dans un support commun en matériau isolant, où chaque borne permet la jonction entre deux conducteurs. Les bornes peuvent être divisées par l'utilisateur pour créer des dispositifs de connexion avec une ou plusieurs bornes ou elles peuvent être fournies avec le nombre de pôles souhaité.
Types :
- Polypropylène +85°C
- Polyamide +120°C
- Polyamide avec fibre de verre +140°C