La gestion des câbles "Elematic" comprend les systèmes de câblage et de fixation, y compris les colliers et accessoires, les supports de câbles et les gaines tressées, entre autres. Parmi les produits notables, le serre-câble 2-LockTM et le serre-câble easy Belturing sont à privilégier pour votre sécurité et votre productivité lors de l'assemblage.
Elematic – Gestion des cables
- Serre-câbles Série Standard
- Applications
- Caractéristiques

C'est le type le plus populaire et il offre le plus grand choix de colliers de serrage Elematic.

- Différentes industries en OEM, MRO, ou construction

- Gamme de paquets de 75 à 1000 mm avec une largeur de 2,2 à 12,5 mm
- Construction monobloc avec coin de verrouillage
- Le plus grand choix de styles, de matériaux et de tailles.
- Possibilité d'utilisation en intérieur ou en extérieur
- 2-LOCK™ serre-câbles
- Applications
- Caractéristiques

2-LOCK™ Les serre-câbles sont fabriqués en PA 6.6 et sont livrés avec une double dent métallique en acier inoxydable 316. Ce système de verrouillage innovant avec cage en acier inoxydable surmoulée brevetée garantit des performances mécaniques supérieures. 2-LOCK™ combine la plus haute résistance à la traction avec le plus faible effort d'insertion.

- Installations électriques
- Câblage industriel
- Construction de panneaux
- Applications spéciales

- Facile à utiliser
- Température d'installation basse ( -40 ºC à +60 ºC)
- Très haute résistance à la traction
- Faible effort d'insertion
- Excellentes performances mécaniques
- Bords arrondis pour une application sûre
- Résistance aux UV (couleur noire)
- Attaches de câble Belturing Plus
- Applications
- Caractéristiques

Belturing plus serre-câble est destiné à une utilisation à l'extérieur, en particulier dans des conditions climatiques difficiles et en cas d'exposition prolongée aux UV. Le matériau spécifique, le techno-polymère, offre une résistance aux UV supplémentaire d'au moins 10 ans dans les régions à fort rayonnement solaire, comme en Europe du Sud. En outre, des températures de montage jusqu'à -30 °C sont possibles.Belturing plus serre-câble est destiné à une utilisation à l'extérieur, en particulier dans des conditions climatiques difficiles et en cas d'exposition prolongée aux UV. Le matériau spécifique, le techno-polymère, offre une résistance aux UV supplémentaire d'au moins 10 ans dans les régions à fort rayonnement solaire, comme en Europe du Sud. En outre, des températures de montage jusqu'à -30 °C sont possibles.

- Installations électriques
- Photovoltaïque
- Câblage industriel
- Automobile
- Applications à usage intensif
- Construction de panneaux
- Applications spéciales
- Utilisations extérieures

- Excellente résistance aux UV, résistance stable à la traction
- Haute résistance aux solvants aromatiques, aux huiles et aux graisses
- Résistance à basse température (min. -30ºC)
- Conception unique avec des dents extérieures, pour éviter d'endommager l'isolant
- Faible absorption d'humidité
- Fixations de câbles bidirectionnelles
- Applications
- Caractéristiques

Bases de montage de câbles électriques bidirectionnelles pour l'ancrage de fils sur n'importe quelle surface lisse, même pour les applications les plus sévères.

- Utilisations extérieures
- Forte résistance aux rayons solaire
- Industrie alimentaire
- Industries pharmaceutiques

- Résistant aux UV ou détectable (détecteur de métaux ou rayons X)
- Disponible en ABS blanc ou noir
- Avec ou sans adhésif
- Large gamme de dimensions
- Convient aux utilisations dans des espaces restreints
- Manches tressées
- Applications
- Caractéristiques

Des gaines tressées protègent et regroupent les câbles. Ils sont disponibles en polyester ou en polyamide 6. Le matériau est résistant à l'abrasion et aux agents chimiques. Les gaines tressées sont utilisées pour les applications où une haute résistance à la flamme et une faible toxicité de la fumée sont requises.

- Installations électroniques
- Télécommunications
- Industrie ferroviaire

- Protection flexible des câbles
- Facilité d'insertion et de glissement d'un faisceau de câbles
- Peut être coupé à l'aide d'un couteau thermique, pour éviter l'effilochage à la fin du fil.