Hawke est célèbre pour ses raccordements de pointe depuis que son premier presse-étoupe est arrivé sur le marché. Aujourd'hui, nous pouvons compter sur une grande variété de produits, de boîtiers, de presse-étoupes, d'accessoires de presse-étoupe et de connecteurs pour les zones difficiles et dangereuses, en particulier dans les industries extracôtières et pétrolières.
Hawke – Système de connexion de pointe pour les zones difficiles et dangereuses
- Presse-étoupes
- Applications
- Caractéristiques

Les presse-étoupes assurent serrage et étanchéité. Pour les industries lourdes ou les conditions climatiques extrêmes, nous recommandons les presse-étoupes ToughMate, qui se distinguent par leur facilité de montage et leur extrême robustesse, la clé pour augmenter votre productivité avec des installations sur des installations sûres.

- Pétrole et gaz
- Zones dangereuses

- Sécuritaire pour tous les environnements d'application
- Installation simple et rapide
- Fabriqué en laiton, laiton nickelé, acier inoxydable 316 ou aluminium
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pièces jointes
- Applications
- Caractéristiques

Vous avez besoin d'une solution de qualité et de sécurité pour les machines, les équipements et les personnes. Nos clients peuvent choisir l'armoire en toute sérénité pour une productivité accrue dans n'importe quelle de leurs installations. En attendant, économisez des coûts grâce à la conception de face inclinée et de côtés découpés.. Pour une meilleure application, nous vous fournissons également des accessoires de boîtier, tels que des goujons de mise à la terre, des bornes de mise à la terre, des plaques de montage, des plaques de socle, etc.

- Pétrole et gaz
- Zones dangereuses

- Installation plus rapide
- Inspection facile
- Conformité aux normes industrielles
- Réduction des risques
- Répondre à des exigences supplémentaires, telles que la résistance à la corrosion, la fixation de plusieurs couvercles, les performances d'étanchéité, etc.
- Connecteurs
- Applications
- Caractéristiques

Les connecteurs multibroches en acier inoxydable ou en laiton sont utilisés pour des environnements spécifiques, et qui sont parfaitement adaptés aux zones dangereuses. Nous pouvons vous aider à assurer un raccordement sûr et rapide et à réduire le temps de montage.

- Instrumentation
- puissance et contrôle

- Test de court-circuit
- Système de connexion mécanique unique empêchant l'accouplement croisé
- Protège contre la pénétration de l'eau
- Connexion fiable à faible résistance sur chaque accouplement
- Option bride d'ajustement rétro