TREP® est conçu comme un système de sécurité anti-desserrage pour tous les assemblages mécaniques boulonnés, composé de 3 ou 4 rondelles élastiques coniques lisses interdépendantes avec insert métallique. En tant qu'élément de sécurité, les ressorts à disque maintiennent une tension et une force de serrage constantes dans le joint. Même si un léger relâchement peut se produire, les propriétés élastiques de TREP® permettent au système de résister au desserrage dans des applications soumises à de fortes contraintes où la tension résiduelle dans le boulon est d'une importance vitale, en d'autres termes, une fixation totalement sûre et fiable, sans aucun problème de vibration ou de desserrage.

Pour les surfaces souples comme l'aluminium, le cuivre ou le laiton, la solution spéciale TREM plus® répartit la force de serrage sur une plus grande surface sans glisser.