Les contre-écrous Vargal® sont conçus pour les applications dans lesquelles une performance anti-desserrage fiable est primordiale. Lorsqu'il est serré, le ressort extérieur est déformé radialement et pressé contre le collet de l'écrou, ce qui permet un assemblage fiable des pièces assemblées. Les opérateurs peuvent utiliser des outils normaux pour l'assemblage, car un faible couple de serrage suffit pour obtenir l'effet de verrouillage désiré. Même après de multiples utilisations, la performance anti-relâchement n'est pas altérée.
Vargal® – Écrou de blocage entièrement métallique
- Applications
- Caractéristiques
![Vargal Écrou de blocage entièrement métallique](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/vargal-all-metal-lock-nut.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=3898B29A5ED76EA14BB87D37760B53F2)
Les éléments de verrouillage Vargal® sont souvent utilisés dans des applications critiques telles que
- Bogies ferroviaires
- Moteurs diesel
- Points de commutation
- Coupleurs
- Étriers de frein
- Disques de frein
![Vargal Écrou de blocage entièrement métallique](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/vargal-all-metal-lock-nut.jpg?la=fr-ca&h=150&w=150&la=fr-CA&hash=3898B29A5ED76EA14BB87D37760B53F2)
- Excellente résistance aux vibrations
- Résistant aux hautes températures
- Maintien de l'efficacité du verrouillage après plusieurs assemblages
- Montage facile, pas besoin d'outils spéciaux
- Résistance à la corrosion en fonction du traitement de surface ou du niveau de classe de l'acier inoxydable