Nytemp® est une pièce de serrage à haute température fiable et économique pour les joints assemblés. Cette pièce en nylons hautement élastique et résistante à l'usure est appliquée sur une partie spécifique du fil. Le jeu entre le filetage extérieur et le filetage intérieur est éliminé, ce qui rend le raccord résistant aux vibrations.
Nytemp® – Patch autobloquant
- Applications
- Caractéristiques

- Automobile
- Militaire
- Aérospatiale

- Ajoute une résistance aux vibrations et des caractéristiques antidérapantes aux raccords vissés.
- Couverture radiale de 180º ou 360º.
- Réutilisable plusieurs fois
- Résistant aux lubrifiants, aux carburants et à la plupart des solvants commerciaux
- Très rentable
- Respectueux de l'environnement
- Plage de température de 50ºC à 232ºC
- Convient à presque tous les métaux