Offrant des éléments de machine standard complets en fonction de vos besoins avec des éléments de commande standard, des vis de serrage, des leviers de serrage ou des éléments de nivellement, les modèles Elesa sont des plus économiques dans la classe industrielle, offrant une bonne ergonomie dans leur utilisation.
ELESA – Eléments de machine standard complets
- Volants et manivelles
- Applications
- Caractéristiques

Nous offrons une large gamme de manivelles à rayons, de manivelles pleines et de manivelles standards. Les poignées peuvent être fixes, escamotables, pivotantes et également disponibles avec un verrou de sécurité. Les manivelles et les poignées sont le plus souvent montées dans un alésage plat. Les matériaux utilisés sont le technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre (PA), l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier, la fonte et le thermodurcissable à base de phénol.

- Conception ergonomique
- Disponible en différentes formes et tailles

- Utilisation simple et rapide
- Design économique
- Conformité RoHS et REACH
- Plage de température de -30°C à 130°C
- Boutons de serrage
- Applications
- Caractéristiques

Les boutons en étoile, les boutons de poignée, les boutons d'aile, les boutons à trois bras et les boutons de poignée cannelés sont proposés pour une utilisation dans différentes industries.
Les poignées de serrage existent en différentes formes et tailles et peuvent être installées soit avec une vis filetée, soit dans un trou traversant ou borgne. Les matériaux comprennent les technopolymères, l'aluminium, la fonte, l'acier inoxydable, l'acier et le thermodurcissable à base de phénol. Pour les boutons à étoile et à poignée, nous avons également une ligne de produits avec inserts en acier inoxydable pour des conditions sanitaires optimales.

- Industrie automobile
- Meubles
- Équipement médical
- Machines industrielles
- Équipement aérospatial
- Boîtiers électroniques
- Matériel de construction
- Industrie maritime
- Machines agricoles
- Machines lourdes
- Outils pour le travail du bois
- Machines pour l'industrie alimentaire
- Matériel de laboratoire
- Équipement pharmaceutique
- Machines de remplissage et trémies

- Conception économique
- Conformité RoHS et REACH
- Poignées débrayables, Poignées à levier
- Applications
- Caractéristiques

Les leviers de serrage et de tension sont conçus pour le réglage manuel dans les tâches de fixation et de serrage. Les poignées réglables transmettent la force de serrage de la poignée à l'élément fileté. Les poignées de porte sont conçues pour serrer et desserrer rapidement dans des conditions sûres et sont disponibles en petites et grandes dimensions.
Matériaux : technopolymère, acier inoxydable, acier, fonte et alliage de zinc moulé sous pression disponibles en différentes couleurs, finitions et tailles.

- Génie mécanique
- Outillage
- Construction de plantes

- Design économique
- Conformité RoHS et REACH
- Mouvement ne dépassant pas la force de serrage maximale
- Poignées
- Applications
- Caractéristiques

Notre large gamme de poignées comprend des poignées à pont, des poignées tubulaires, des poignées de traction, des poignées fixes et pivotantes, ainsi que des poignées rabattables. Ils sont utilisés pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, des habillages.
Matériaux : technopolymère, aluminium, acier inoxydable, acier

- Industries générales
- Industrie du meuble
- Equipement de sport
- Construction de machines
- Construction d'installations et d'outils

- Conception ergonomique
- Disponible en différentes formes et tailles
- Eléments de régulation
- Applications
- Caractéristiques

Sous les éléments de régulation, nous offrons des boutons de régulation en plastique et en aluminium. Ils sont utiles lorsque l'alignement précis des pièces de la machine ou le réglage fin des instruments de précision sont nécessaires.

- Plusieurs applications industrielles
- Équipement médical
- Mesure

- Conception ergonomique
- Disponible en différentes formes, tailles et échelles
- Eléments de nivellement
- Applications
- Caractéristiques

Pour supporter le poids des machines industrielles et d'autres équipements de façon stable, nous fournissons une variété d'éléments de nivellement réglables.
Les combinaisons de matériaux comprennent le technopolymère et l'acier, le technopolymère et l'acier inoxydable, le caoutchouc et l'acier, le caoutchouc et tout acier inoxydable.

- Électronique
- L'industrie pétrolière
- Militaire
- ESD (Electrostatic Discharge Conductive)

- Différentes combinaisons de matériaux de la tige et de la base
- Dimensions et formes variées
- Pieds disponibles avec ou sans disques antidérapants
- Diamètres de 25 à 200 mm
- Charnières

Selon l'application, les charnières Elesa sont proposées dans différents matériaux, angles de rotation, montage et capacité de charge. Les charnières avec interrupteur de sécurité intégré sont uniques dans cette gamme. De plus, la gamme de produits comprend également des charnières en SUPER-Technopolymère ou en acier inoxydable, offrant une haute protection contre la corrosion. Autres matériaux : technopolymère, aluminium et alliage de zinc moulé sous pression.