Technique de connexion pour l'encastrement et le collage bigHead®

Le principe d'une fixation bigHead® est simple : une fixation sous forme de collier fileté, goujon, écrou ou goupille est soudée à une tête perforée.

bigHead® Embedding and Surface Bonding Fasteners

La conception unique de bigHead® permet de fixer solidement un composant en plastique ou en composite sans trou, sans poinçonnage ni perçage. La fixation bigHead® peut être installée après la fabrication du composant parent, "post-processus", ou pendant la fabrication, "co-processus".

bigHeads® est un moyen idéal de créer un point de fixation sûr sur un composant. Ce point de fixation permet de fixer efficacement le composant dans un assemblage ou de le combiner avec des éléments de fixation secondaires. Exemples :

1. Fixations filetées à utiliser avec des écrous ou des boulons pour fixer des composants.

bigHead® Fixations filetées à utiliser avec des écrous ou des boulons pour fixer des composants.

2. Serre-câbles pour fixer les colliers de serrage en place

bigHead® Cable tyrap for looping cable-ties in place

  • Gamme principale
  • Caractéristiques
bigHead Gamme principale

Une gamme prédéfinie de 156 produits, accompagnée de directives d'utilisation et de données techniques. Les produits de la gamme principale peuvent être utilisés dans des applications de post-traitement et de co-traitement.

  • Gamme étendue
  • Caractéristiques
bigHead Gamme étendue

Gammes de produits sélectionnés, dans une plus grande variété de combinaisons de types et de tailles de fixation.

bigHead Gamme étendue
  • Têtes non circulaires, y compris carrées et rectangulaires
  • Autres diamètres de têtes circulaires
  • Fixations supplémentaires : écrous, clous, boucles, broches, etc.

  • Collage après traitement
  • Caractéristiques
bigHead surface bonding with adhesive

Le collage est la technique d'installation post-processus la plus courante pour les produits bigHead®, bien que certaines solutions utilisent une fixation mécanique. Le collage convient aux matériaux métalliques et non métalliques, y compris les matériaux sandwich.

  • Intégration des co-processus
  • Caractéristiques
bigHead systèmes de fixation intégrés dans les matériaux composites

L'intégration ou le co-traitement d'une fixation bigHead® inclut la fixation dans le processus de fabrication du composant parent, tel que le moulage.

  • Votre partenaire de conception
  • Caractéristiques
bigHead design partner

En travaillant en partenariat dès le début de la phase de conception, bigHead® peut vous aider à éviter les compromis en matière de conception, de fixation ou d'assemblage. bigHead® dispose de l'expertise et des connaissances nécessaires pour soutenir vos activités de conception et d'ingénierie auprès de multiples parties prenantes.

bigHead design partner
  • Informations techniques et lignes directrices
  • Révision de la conception et de l'assemblage
  • Intégration des matériaux et des procédés de fabrication
  • Assistance en ingénierie applicative
  • Test et validation
  • Prototypes et échantillons

  • Spécialisation
  • Caractéristiques
bigHead Spécialisation

Si les gammes de base et étendue prédéfinies ne répondent pas à vos spécifications exactes, bigHead® peut vous proposer une multitude de façons d'optimiser votre solution produit.

bigHead Spécialisation
  • Différentes tailles et configurations pour maximiser les possibilités de fixation
  • Options de revêtements pour répondre aux exigences les plus diverses
  • Caractéristiques d'optimisation de l'intégration des processus de fabrication, des opérations d'assemblage
  • Des produits qui répondent à des exigences spécifiques en matière d'application ou de performance
  • Conception et développement, du prototype à la production à grande echelle
  • Test, validation et support à l'ingénierie applicative

Liberating Potential - Watch the movie