CHECK VALVE® – Solutions de contrôle de flux

La KOENIG CHECK VALVE® est simple à installer et constitue une solution fiable pour contrôler le sens des flux dans les systèmes à fluides. Elle s’emploie sans difficulté dans différents domaines tels que les moteurs automobiles, les véhicules utilitaires, les machines de construction, les équipements médicaux et les véhicules agricoles, ainsi que pour différentes installations hydrauliques.

Avantages:

  • Un joint à contact métal-métal évite les fuites latérales
  • Pas de produit d’étanchéification complémentaire ni composé adhésif – pas d’impuretés
  • Auto-fixant, ancré solidement dans les environnements générateurs de vibrations
  • Procédure de démontage simple
  • Diamètre d’ouverture et pression de tarage adaptés à vos besoins en matière de flux

Voici comment la KOENIG CHECK VALVE® commande le sens d'écoulement

La KOENIG CHECK VALVE® peut être installée sans problème dans un trou prévu en amont. Elle se place tout simplement dans un trou à étage, puis la broche intégrée est sertie de telle sorte que la douille se dilate. Les stries sur la surface extérieure permettent un ancrage propre de la douille dans le support.

Les KOENIG CHECK VALVES® de Bossard sont disponibles en différentes versions, pour des exigences diverses. La pression de tarage peut être ajustée de façon optimale aux exigences de votre système. Vous avez alors toujours un contrôle total sur votre module. Nous nous tenons à votre disposition pour des solutions sur mesure.

  • Performances
KOENIG CHECK VALVE®
  • Pression différentielle de fonctionnement max. : 300 bars (4351 psi) dans le sens de blocage
  • Dimensions : ∅ 5,5 mm, ∅ 8 mm, ∅ 10 mm (0,217 – 0,394 pouces)
  • Matériau : acier inoxydable
  • Pression de tarage : 0 – 2,5 bars
  • Concept modulable : Forward Flow Valve (FF) / Reverse Flow Valve (RF)
  • Diamètre d’ouverture standard :à partir d’1,4 mm (0,055 pouces)
  • Diamètre d’ouverture inférieur sur demande