Mungo® propose des solutions basées sur des chevilles métalliques, des fixations chimiques, des chevilles nylon, des fixations d’isolants et des fixations spéciales utilisées dans la sidérurgie, le génie civil, la menuiserie, sur les échafaudages de façades, le placo, en électricité et sur les installations sanitaires.
Si vous avez d’autres questions concernant nos solutions d’ancrage, nos experts produit sont à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations.
Mungo®
- Chevilles métalliques
- Caractéristiques

Parmi les solutions les plus populaires de la gamme Mungo figurent les goujons, utilisés dans les constructions en acier, profilés, machines, sous-structures, hauts rayonnages, chemins de câbles, rails et constructions en bois. Les ingénieurs peuvent faire leur choix parmi les différents matériaux de base des goujons, comme du béton de différents niveaux de résistance, de la pierre naturelle ou de la roche. Un pré-perçage est requis en pratique.

- m1t, m1t-C, m1tr, pour béton C20/25-C50/60
- Haute résistance à la corrosion, revêtement en zinc avec essai au brouillard salin de 1 000 heures minimum ou fabriqué en acier inoxydable 316 (A4)
- Certification en Europe, ATE option 1 (Agrément Technique Européen)
- Haute disponibilité d’application, pour béton fissuré ou non-fissuré, ou sous influence sismique
- Haute résistance au feu, jusqu’au niveau F120
- Distances au bord et d’espacement réduites
- Meilleure performance d'interaction grâce à un trou à neuf dents
- m2, m2-C, m2r, pour béton C20/25
- Disponible avec revêtement Greentec®, galvanisé à chaud, ou en acier inoxydable 316 (A4)
- Certification en Europe, ATE option 7 (Agrément Technique Européen)
- Convient pour du béton non-fissuré
- Meilleure force de charge pour une meilleure sécurité grâce à un système de fixation amélioré avec une meilleure expansion.
- Meilleure résistance au cisaillement et distance de sécurité fixe du moment de flexion
- Mise en place facile
- Performances rapides du couple d'installation
- Fixations chimiques
- Caractéristiques

Les fixations chimiques et leurs accessoires permettent de réaliser le processus de pré-installation avant d’ancrer les fixations. Nous vous recommandons d’utiliser différents mortiers en fonction des propriétés et de l’environnement d’application, par exemple pour les températures basses/élevées, les différents matériaux ou les différents niveaux spécifiques de résistance et de charge. Vous aurez ainsi la garantie d'une installation permanente et solide adaptée à votre application sur constructions en acier, constructions en bois, façades, échafaudages de façades, rails, hauts rayonnages, machines, escaliers, échelles, chemins de câbles, auvents, rampes ou consoles. Les clients peuvent également choisir leur mortier en fonction du matériau de base comme le béton C20/25, la brique perforée, le béton léger, la brique, la brique silico-calcaire, la pierre naturelle, la roche.
Pour les fixations chimiques, nous pouvons également fournir les pistolets d’injection et les accessoires pour le nettoyage des trous.

- Certification en Europe, ATE option 1
- Disponible pour béton fissuré ou non-fissuré, ou sous influence sismique
- Certification ETA pour ancrages à barres d’armatures
- Sans COV conformément à la législation suisse (COV : composés organiques volatils)
- Rapport de test LEED fourni
- Certification pour système d’eau potable
- Applications à charges élevées
- Convient à une utilisation en intérieur (ancrage plaqué zingué) et en extérieur (ancrage en inox)
- Chevilles nylon
- Caractéristiques

Les chevilles nylon, chevilles de façade, chevilles d’échafaudage et chevilles à clou sont un très bon choix pour les matériaux de base souples ou durs comme le béton C20/25, le béton léger, la brique silico-calcaire, la pierre naturelle, la roche, la brique perforée, le plâtre. Pour accrocher vos cadres, lampes, étagères, profilés, sous-structures, interrupteurs électriques et rails, nous vous recommandons d'utiliser des chevilles nylon en polyamide PA6 haute qualité. Pour les façades et sous-structures de toits, les façades ventilées, la fixation d’isolants, de sous-structures, de profilés, de dressings ou de boîtes aux lettres, nous recommandons d’utiliser des chevilles de façade. Si vous avez besoin d’installer un échafaudage de façade, des échafaudages grimpants ou des câbles tendeurs par exemple, nous pouvons vous proposer des chevilles d’échafaudage.

- Chevilles nylon :
- S’utilisent sur la plupart des matériaux de construction
- L'arrêt de sécurité empêche l'expansion prématurée provoquée par la vis lorsqu'on l'enfonce
- Résistance à la rotation lorsque la cheville s’étend, ancrage immédiat
- La double fente en M répartit équitablement la pression lors du vissage
- Système empêchant l’écartement de la cheville
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Chevilles d’échafaudage :
- Certification ETAG 020, applications multiples pour non-structure (MQL, MB, MBR)
- Niveau de résistance au feu F90 pour systèmes de façades
- Résistance à la rotation
- L'arrêt de sécurité empêche l'expansion prématurée provoquée par la vis lorsqu'on l'enfonce
- Montage traversant
- Fixations d'isolants
- Caractéristiques

Les fixations d'isolants (avec ou sans clou) sont parfaites pour les fixations sur des matériaux de base tels que le béton C20/25, le béton léger, la brique, la brique silico-calcaire et la brique perforée. Ces fixations permettent de fixer les isolants souples, les isolants résistants à la pression, la laine minérale, la laine de verre, les panneaux de construction en laine de bois, les systèmes d'isolation thermique, les panneaux de mousse rigide de polyuréthane ou le polystyrène.

- Fixations d'isolants avec clous (plastique/acier)
- Certification ETAG 014 - A, B, C
- Conviennent pour la fixation d’ETICS
- Système de fixation à expansion avec un disque de retenue et d’un clou d’expansion à tête spéciale
- Associées à des rondelles de type MDD-VZ pour une utilisation avec des panneaux isolants souples
- Résistent aux coups
- Montage traversant
- Fixations d'isolants sans clous
- Niveau d’isolation réduit
- Résistent aux coups
- Temps d’installation réduit
- Montage traversant
- Produits spéciaux

Vous cherchez des systèmes simples et rapides pour vos fixations sur placoplâtre, aggloméré, plâtre ou béton léger? Parmi les solutions que nous proposons pour ce type de produits figurent le jet plug, la cheville pour paroi creuse, l’easy-fix et la cheville à ressort.