Vis EJOT PT®

Vis EJOT PT®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vis PT® a été conçue pour offrir une solution de fixation auto-taraudeuse. Elle peut être montée de manière fiable et directe dans les thermoplastiques. Grâce à sa géométrie et à son matériau, cette vis protège efficacement contre la fragilisation par l’hydrogène et la réduction de la pression radiale dans le thermoplastique. Les vis PT® sont utilisées dans de nombreux environnements industriels et dans une multitude de secteurs. L’inox A2 et A4 est également disponible pour les demandes spécifiques en matière d’antirouille. 

Assemblage direct
L’angle de flanc de 30° augmente la profondeur de support du filetage ce qui augmente la capacité de support de charge. Dans le même temps, il réduit la force radiale pendant l’installation, agrandit la composante axiale et améliore le flux de matériau.

Forme de pas optimale
La forme optimale du pas assure un bon auto-blocage de la vis et équilibre le rapport de charge via la profondeur de support de filetage.

Flux de matériau optimal
Au cours de la formation du filetage, la vis PT développe un flux de matériau optimal, avec une capacité de support de charge renforcée et une excellente résistance au desserrage avec un design de raccord optimal. Le déplacement de matière sera plus important, ce qui réduit la pression radiale au centre de la vis.

Joint de vissage efficient, réduit les coûts
Le joint de vissage facilite la conception de structures plates à parois minces, ce qui entraîne une réduction des coûts de matériaux et une réduction du cycle lors du moulage par injection.