Les vis SPAX® sont largement utilisées pour diverses applications en intérieur, en extérieur, sur les constructions en bois et sur les systèmes de fenêtres. Ce système de fixation innovant constitue la meilleure solution pour les artisans, bricoleurs, architectes, et l’industrie.
SPAX® – Pour des connexions éternelles
- Intérieur
- Caractéristiques

Parmi les principales applications en intérieur figurent les sols, les plafonds, les murs, le mobilier, les escaliers et les cuisines et salles de bains, où presque tous les éléments de fixation proviennent de panneaux de MDF, de panneaux arrière, d’éléments en bois ou d’attaches métalliques. L'un des modèles les plus célèbres, SPAX®-M, offre d’excellentes performances sur les panneaux de MDF, les cloisons fines et les panneaux de bois. Lavis à tête fraisée et empreinte cruciforme SPAX offre un couple plus élevé sans pour autant endommager ou déformer les matériaux lors du serrage sur des panneaux arrières, ce qui constitue une solution idéale pour les panneaux durs.

- Pénétration facile sans pré-perçage
- Fonction de positionnement précis avec les points SPAX 4CUT et SPAX CUT
- Temps de travail réduit, notamment pour le bois dur
- Protection contre la corrosion également disponible avec WIROX (revêtement en zinc brillant, sans Cr 6) et YELLOX (revêtement en zinc jaune, sans Cr 6)
- Extérieur
- Caractéristiques

Parmi les principales utilisations en extérieur figurent la pose de terrasses, chemins et ponts, les façades, les pergolas et les clôtures. Pour une meilleure résistance aux intempéries, les vis en inox SPAX (A2 ou A4) seront toujours le meilleur choix.

- Pénétration facile sans pré-perçage
- Fonction de positionnement précis avec les points SPAX 4CUT et SPAX CUT
- Filetage de fixation spécial pour un assemblage sécurisé et longue durée
- Convient pour les raccords vissés visibles et non-visibles
- Constructions en bois
- Caractéristiques

Pour les constructions en bois comme les carports, les balcons, les isolations de toiture, les fermes de toit ou les renforts à tension latérale, les vis en inox SPAX et les vis SPAX avec revêtement WIROX constituent les deux meilleures solutions contre la corrosion. Quel que soit le type de produit SPAX, la qualité et la performance du raccordement sont totalement garanties.

- Vis SPAX avec revêtement WIROX ou en inox pour une protection maximale contre la corrosion
- Vis à tête ronde avec couple de serrage élevé et espacement plus important entre les vis.
- Excellent choix pour les cadres et parties en bois étroites
- Plus besoin de colle, les tiges filetées SPAX sont disponibles de 800 à 3 000 mm de longueur
- Installation de fenêtres
- Caractéristiques

La série FEX est connue pour ses excellentes performances en matière de montage de fenêtres. Elle comprend des vis tourillonneuse pour les cadres, des vis auto-foreuses, des vis combinées, des vis d’accouplement et des vis de fixation pour les fenêtres en PVC ou en bois. Par ailleurs, sans aucun bouchon nécessaire, la cheville de cadre SPAX représente une autre solution de fixation parfaite pour les fenêtres, non seulement pour les fenêtres en plastique ou en bois, mais également pour les cadres en PVC.

- Gamme complète pour la fabrication de fenêtres
- Installation précise et réduction de l’effet de fission sur le bois
- Tête cylindrique pour les cadres en bois et tête fraisée plate avec capuchons de recouvrement pour les cadres en plastique