Pièces spéciales – Valeur ajoutée d'une seule source

 

Nous définissons le processus de fabrication en fonction de vos exigences et sélectionnons pour vous le fabricant approprié dans notre panel de fournisseurs mondial.

 

Avec l'acquisition de pièces spéciales par Bossard, vous obtenez une réelle valeur ajoutée:

En fabriquant sur plan vos pièces spéciales avec Bossard, vous bénéficiez d’une vraie valeur ajoutée

 

  • Moins de fournisseurs
  • Conseil professionnel
  • Services d'ingénierie complets
  • Qualité constante
  • Gestion intelligente des pièces B et C
  • Fiabilité d'approvisionnement maximale grâce au processus de commande automatisé
  • Quantité adapté
  • Moins de capital d'immobilisation grâce à la réduction des stocks
Usinage (pièces tournées et fraisées)

La bonne solution pour chaque industrie

Lorsqu'une haute précision, de faibles tolérances et des formes complexes sont nécessaires, la production par usinage métal impliquant le tournage, le fraisage et le perçage est souvent recommandée. Bossard fournit une large gamme de pièces tournées et fraisées dans tous les matériaux courants, tailles de lots, dimensions et traitements de surface pour une interaction parfaite avec vos produits.

Matériaux

  • Tous les aciers usinables
  • Métaux non ferreux et plastique
  • Aciers inoxydables
  • De nombreux aciers spéciaux
Pièces formées

Traitement économique avec une qualité constante

Les pièces moulées se caractérisent par une utilisation élevée des matériaux, des temps de production courts et une résistance accrue, et elles sont également particulièrement rentables. Le matériau, le style d'entraînement, les tolérances de fabrication et d'autres exigences comparables déterminent si un article spécialisé peut être produit par formage à froid ou par forgeage à chaud.

Pièces forgées à chaud

Matériaux

  • Tous les aciers établis, y compris les aciers inoxydables
  • Matériaux à usage spécial tels que par ex. nymonic sur demande

Pièces formées à froid

Matériaux

  • Aluminium, laiton
  • Acier spécial et titane sur demande

Pièces poinçonnées et pliés

Traitement économique avec une qualité constante

Les éléments de fixation, les rondelles et de nombreuses autres pièces pour la construction de machines et d'équipements sont formés par des technologies de poinçonnage et de pliage. Pour les pièces poinçonnées et pliées, nous vous proposons tous les procédés de fabrication actuellement disponibles ainsi que toutes les possibilités de dimensions et de revêtements de surface. Nos partenaires sont des spécialistes de la fabrication pour toutes les exigences.

Matériaux

  • Tous les aciers établis, y compris les aciers inoxydables
  • Aciers à ressort
  • Métaux non-ferreux
  • Matériaux spéciaux sur demande

De petites séries de production peuvent également être coupées sur demande au laser, au plasma ou au jet d'eau, selon la géométrie de la pièce.

Revêtements fonctionnels et traitements de finition mécaniques

Le traitement de surface correct augmente la fonctionnalité et la durée de vie de votre composant. De plus, la retouche d'une pièce standard est souvent plus rentable que la production d'une pièce sur plan.

Traitement de surface

Vous souhaitez augmenter la fiabilité des processus et réduire le coût global d'un assemblage? Bossard propose plus de 150 revêtements et post-traitements différents. Protection contre la corrosion, optimisation du coefficient de frottement, aspect, résistance à l'usure - les raisons et les applications sont nombreuses et variées. Nos experts peuvent vous aider à choisir la bonne solution pour votre produit.

Traitements de finition mécaniques

La reprise mécanique des éléments de catalogue ou standard est souvent la solution la plus rapide et la plus économique pour les petites et moyennes quantités.

Revêtements fonctionnels

Les revêtements fonctionnels sont des solutions système pour les éléments de fixation soumis à des contraintes mécaniques, tels que les vis et les écrous. Ces types de revêtement sont appliqués en utilisant différentes procédures d'application. En fonction du revêtement, ils peuvent assumer une fonction de verrouillage, de sécurisation (captive) ou de maintien / étanchéité.

Assemblages

Concentrez-vous sur votre savoir-faire

Procurez-vous des assemblages prêts à l'emploi et testés dans l'emballage souhaité. Des mini-assemblages simples aux unités électromécaniques Cela vous permet d'éliminer les étapes du processus et de vous concentrer sur votre savoir-faire spécifique en assemblage final.


Des kits

Kits de montage et accessoires

En plus des assemblages, nous fabriquons également des kits. Bossard vous fournit des kits des composants les plus variés, comptés avec précision, soigneusement emballés et étiquetés ou imprimés selon vos spécifications.