Revêtements fonctionnels

Les revêtements fonctionnels sont utilisés lorsque les éléments de fixation nécessitent un revêtement qui assure une fonction technique.

Ils sont constitués de différentes compositions de polymères, comme le polyamide, le plastisol, la polyoléfine, etc.

Les revêtements fonctionnels sont des solutions système pour les éléments d'assemblage sous contrainte mécanique comme les vis et les écrous.Ces types de revêtements sont appliqués au moyen de divers procédés et peuvent prendre en charge, suivant le type, la fonction de sécurité anti-desserrage, de sécurité anti-perte ou une action d'étanchéification durable.

Avantages:

  • Sécurité intégrée
  • Sécurité rationnelle
  • Fort effet de fixation
  • Empêche la perte des vis
  • Composants de l'assemblage impossibles à perdre 

Veuillez nous contacter directement pour de plus amples informations ou un devis. Nous serions heureux de vous aider, grâce à notre expérience, à trouver la solution optimale pour vos besoins d'application spécifiques.
 

 Sécurité du fi letage par blocage frein filet    Etanchéité du filetage/Joints sous tête    Sécurité du filetage par collage    Bagues de fixation

 

 

TufLok® et Nytemp® point
TufLok et Nytemp point

TufLok® et Nytemp® point sont des systèmes destiné à sécuriser les assemblages vissés. Une couche de polyamide de haute élasticité et résistante à l’abrasion est appliquée sur les parties du filetage. Le jeu axial entre vis et écrou se trouve ainsi comblé, produisant un assemblage étanche et assuré contre les vibrations.

Propriétés du produit

  • Sécurité contre la perte
  • Pour quasiment toutes matières métalliques
  • Aucun temps de prise – mise en charge immédiate
  • Réutilisable plusieurs fois
  • Résiste à l'alcool, à l'huile, à l'essence et à la majorité des solvants
  • Durée de stockage illimitée
  • TufLok® point plage de température de –56 °C à 120 °C
  • Nytemp® point plage de température de –56 °C à 200 °C

Davantage d'information
Télécharger le brochure

TufLok® et Nytemp® circulaire
Tuflok et Nytemp circulaire

 

TufLok® et Nytemp® circulaire sont des systèmes destiné à sécuriser et étanchéifier les assemblages vissés. Une couche de polyamide de haute élasticité et résistante à l’abrasion est appliquée sur les parties du filetage. Le jeu axial entre vis et écrou se trouve ainsi comblé, produisant un assemblage étanche et assuré contre les vibrations.

Propriétés du produit

  • Sécurité contre la perte
  • Pour quasiment toutes matières métalliques
  • Aucun temps de prise – mise en charge immédiate
  • Réutilisable plusieurs fois
  • Résiste à l'alcool, à l'huile, à l'essence et à la majorité des solvants
  • Durée de stockage illimitée
  • TufLok® circulaire plage de température de –56 °C à 120 °C
  • Nytemp® circulaire plage de température de –56 °C à 200 °C

Davantage d'information
Télécharger le brochure

Precote® 5 – revêtement collant
Precote 5

Precote® 5 est un revêtement non réactif formant un film uniforme. Il contient des minéraux solides destinés à être appliqué sur des éléments filetés. Sans danger physiologique ansi qu'une étanchéité immédiate. Il est particulièrement adapté aux filetages cylindriques et coniques. Le revêtement enduit puis séché est sec au touché.

Propriétés du produit

  • Forme un film sec au touché
  • Etanchéité immédiate dès l'assemblage
  • Sans risque physiologique non seulement pendant le traitement mais aussi après l'enduction
  • Ne modifie pas le coefficient de frottement
  • Evite la corrosion à l'intérieur des filetages assemblés
  • Peut être appliqué sur tout type de matériau, même sur le plastique
  • Bonne résistance chimique

Davantage d'information
Télécharger le brochure

Nyseal® – revêtement sous-tête
Nyseal

Le revêtement sous-tête universel Nyseal® est un revêtement synthétique universel (polyoléfine) qui est appliqué sur les vis ou autres parties de filetage directement sous la tête, la bride ou à l‘extrémité du filetage. L’opération de mise en place manuelle de rondelles, de joints ou de joints toriques devient caduque.

Propriétés du produit

  • Excellente action d'étanchéité
  • Revêtement sur quasiment tous les matériaux métalliques
  • Réutilisable plusieurs fois suivant la contrainte
  • Empêche la corrosion de contact sous la tête de la vis
  • Pas de rondelles ou de joints additionnels nécessaires
  • Haute résistance contre les produits chimiques et les huiles

Davantage d'information
Télécharger le brochure

Nyplas® – le revêtement sous-tête souple
Nyplas

Le revêtement sous-tête souple est un revêtement synthétique (Plastisol modifié) qui est appliqué sur les vis ou autres parties de filetage directement sous la tête, la bride ou à l‘extrémité du filetage. L’opération de mise en place manuelle de rondelles, de joints ou de joints toriques devient caduque.

Propriétés du produit

  • Étanchéité/insonorisation immédiatement après le vissage
  • Revêtement sur quasiment tous les matériaux métalliques
  • Réutilisable plusieurs fois suivant la contrainte
  • Très bonnes propriétés d'étanchéité
  • L’utilisation de joints toriques, de rondelles etc. devient caduque
  • Longue durée de vie, pas de rétractation ni de dessiccation

Davantage d'information
Télécharger le brochure

Scotch-Grip™ 2353 [Produit bientôt plus disponible]
Scotch Grip

Scotch-Grip™ 2353 est un revêtement adhésif résistant au toucher. Lors du vissage dans la contre-pièce filetée, les micro-capsules sont broyées. Les capsules libèrent ainsi l’adhésif et le durcisseur qu’elles contiennent. La colle durcit.

Propriétés du produit

  • Effet de blocage selon DIN267 partie 27
  • Pour quasiment tous les matériaux et surfaces
  • Prise rapide
  • Applicable une seule fois
  • Résistante aux huiles, graisses, liquides hydrauliques et de refroidissement etc.
  • Durée de stockage jusqu'à 4 ans

Davantage d'information
Télécharger le brochure

Precote® 30/80/85 – revêtement collant
Precote 30 80 85

precote® avec micro-capsules est un revêtement adhésif résistant au toucher. Lors du vissage dans la contre-pièce filetée, les micro-capsules sont broyées. Les capsules libèrent ainsi l’adhésif et le durcisseur qu’elles contiennent. La colle durcit.

Propriétés du produit

  • Effet de blocage selon DIN267 partie 27
  • Pour quasiment tous les matériaux et surfaces
  • Prise rapide
  • Applicable une seule fois
  • Résistante aux huiles, graisses, liquides hydrauliques et de refroidissement etc.
  • Durée de stockage jusqu'à 4 ans

Davantage d'information
Télécharger le brochure

Nystay® – le revêtement d’imperdabilité
Nystay
 

Le revêtement de bague Nystay®, est un pré-revêtement synthétique (matériau de base polyoléfine) qui est appliqué directement sur la tige ou le filetage des éléments de fixation pour les sécuriser au sein des applications ou des modules durant le transport ou le montage.

Propriétés du produit

  • Fixation de blocage
  • Revêtement sur quasiment tous les matériaux métalliques
  • Réutilisable
  • Non toxique et respectueux de l'environnement
  • Raccourcit les durées de montage chez l'utilisateur final
  • Peut être positionné partout sur la tige ou le filetage d’un élément de fixation

 

Davantage d'information
Télécharger le brochure

Avis juridique

Indication