![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/coatings/nyseal-content-2.png?h=48&w=113&la=fr-ca&hash=632A2B15C9F88F0FE68B4823E704FF32)
Nyseal® est un revêtement synthétique (polyoléfine) qui est appliqué sur les vis ou autres éléments filetés directement sous la tête. L'utilisation de rondelles, de joints ou de joints toriques devient superflu. Nyseal® est un excellent joint contre les liquides et les gaz. Dans le même temps ce revêtement sert de protection des surfacees sensibles des pièces à visser.
Caractéristiques:
- Couleur: vert
- Matériau: polyoléfine
- Dureté Shore A 54
- Epaisseur de revêtement 0,2 à 0,4 mm
- Action d'étanchéité exceptionnelle
- Empêche la corrosion de contact sous la tête de vis
- Pas de rondelles ou de joints additionnels nécessaires
- Haute résistance contre les produits chimiques et les huiles
- Egalement utilisable sur les vis à tête fraisée
Revêtements pour presque tous les matériaux métalliques. Peut être réutilisé plusieurs fois selon la charge. Action d'étanchéité jusqu'à environ 70 bars (essais que doit réaliser le client).
Eléments filetés de M3 à M10. Vis à tête fraisée, vis à tête cylindrique.
Température de service jusqu'à 70 °C
Température maximale 90 °C max
Autres dimensions sur demande
1) Valeurs indicatives