![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/coatings/nystay-content.png?la=fr-ca&hash=A97D4295AB9E0DDC9037774834B72C9A)
Nystay® est un revêtement synthétique (matériau de base: polyoléfine) qui est appliqué directement sur la tige ou le filetage des éléments d'assemblage pour les sécuriser au sein des applications ou des modules durant le transport ou le montage. Nystay® peut être appliqué sur tous les éléments d'assemblage avec ou sans filetage. Nystay® permet un prémontage, par exemple sur les alimentations automatiques et les applications robotiques. Le domaine d'application s'étend non seulement aux vis, mais aussi à tous les éléments d'assemblage tels que les arbres, les rivets, les boulons, les pièces embouties et tournées, etc
Caractéristiques:
- Couleur: vert
- Matériau: matériau de base polyoléfine
- Fixe les éléments d'assemblage à leur place durant le transport et le montage.
- Non toxique et respectueux de l'environnement: revêtement synthétique à base de polyoléfine.
- Pas de durcissement chimique
- Peut être positionné partout sur la tige ou le filetage d'un élément d'assemblage
Raccourcit les durées de montage chez l'utilisateur final. Solution intéressante pour les exigences de sécurité dans le sens de la directive sur les machines 2006/42/CE. Force de traversée à travers l'alésage à déterminer lors d'essais. Position de la bague pouvant être choisie librement. Revêtements pour presque tous les matériaux métalliques. Peut être réutilisé plusieurs fois selon la charge.
Eléments filetés de M3 à M10. Vis, boulons, etc.
Température de service de –40 °C à 90 °C
d1 = Diamètre de la vis ou du boulon
d2 = Diamètre du revêtement: ~1,1 x D
l2 = Position du revêtement: selon l'application
Autres dimensions sur demande
1) Valeurs indicatives
dL = Trou débouchant dans la contre-pièce
- Trou débouchant plus grand = force de traversée plus basse
- Trou débouchant plus petit = force de traversée plus haute