Scotch-Grip™ 2353

[Produit bientôt plus disponible]

 

  

Scotch-Grip™ 2353 est une colle microcapsulaires à base de résine époxyde qui a spécialement été conçue pour le revêtement pré-enduit des vis. Après application, l'adhésif reste inactif jusqu'à ce qu'il soit de nouveau activé lors du vissage par la détérioration des capsules ce qui permet à l'adhésif de durcir à température ambiante. Outre le collage, on obtient une étanchéité face à l'huile, à l'eau et au carburant. Après durcissement complet, la colle se révèle être un système de blocage fiable face à un auto-desserrage de la vis.

Caractéristiques:

  • Couleur: bleu
  • Effet d'assurage selon DIN 267 partie 27
  • Etanchéité supplémentaire au niveau du filet
  • Film sec et non collant
  • Elément imperdable constituant le filetage
  • Bonne résistance chimique
  • Sans risque sanitaire

 Le filetage de l'écrou doit être chanfreiné (pas de filets rapportés avec arêtes vives). En l'absence de chanfrein, le revêtement pourrait être arraché au vissage. Le filetage de l’écrou doit être sec, exempt de poussière, d'huile, d'anti-agglomérant ou de toute autre impuretés. Le coefficient de frottement doit être pris en compte lors du montage

 Assurage de vis contre le desserrage.

Eléments filetés de M3 à M68. Longueurs jusqu'à 220 mm. Ecrous de M5 à M12. Construction de véhicule, éléments de sécurité.

Plage de température de –30 °C à 110 °C