Le filetage de l'écrou doit être chanfreiné (pas de filets rapportés avec arêtes vives). En l'absence de chanfrein, le revêtement pourrait être arraché au vissage. Nytemp®, en raison de la température élevée lors du procédé de revêtement, ne peut être appliqué que sur des parties de filetage non traitées, phosphatées ou de l'acier inoxydable.
Assurage de vis avec TufLok®/Nytemp® point. Etancheité du filetage avec TufLok®/ Nytemp® circulaire. Les pas de filetage libres permettent une bonne assise de la vis. Sous la tête il reste un à deux filets sans revêtement.
Eléments filetés de M1 à M68. Longueurs jusqu'à 220 mm.
TufLok® circulaire
- Couleur bleu
- Plage de température de –56 °C à 120 °C
Nytemp® circulaire
- Couleur orange
- Plage de température de –56 °C à 200 °C
Revêtement standard:
- Longueur l1: ~4 à 6 filets
- Longueur l2: ~1 à 2 filets