TufLok® et Nytemp® point

    

TufLok® et Nytemp® sont des systèmes fiables et économiques pour assurer les assemblages vissés. Une couche de polyamide de haute élasticité et résistante à l'abrasion est appliquée sur une partie du filetage. Le jeu axial entre vis et écrou se trouve ainsi comblé, produisant un assemblage assuré contre les vibrations.

Caractéristiques:

  • Assurage hautement efficace
  • Convient aux vis de réglage
  • Réutilisable plusieurs fois
  • Aucun temps de prise – mise en charge immédiate
  • Pour presque tous les matériaux métalliques
  • Durée de stockage illimitée
  • Résistant à l'alcool, l'huile, l'essence et la plupart des diluants
  • Contrôle selon DIN 267 partie 28
  • Contrôle selon DIN EN ISO 2320
  • Echantillon client avec donnée du couple de serrage
  • Revêtement conforme à la norme d'usine 900.1

 Le filetage de l'écrou doit être chanfreiné (pas de filets rapportés avec arêtes vives). En l'absence de chanfrein, le revêtement pourrait être arraché au vissage. Nytemp®, en raison de la température élevée lors du procédé de revêtement, ne peut être appliqué que sur des parties de filetage non traitées, phosphatées ou de l'acier inoxydable.

 Assurage de vis avec TufLok®/Nytemp® point. Etanchéité du filetage avec TufLok®/Nytemp® circulaire. Les pas de filetage libres permettent une bonne assise de la vis. Sous la tête il reste un à deux filets sans revêtement.

Eléments filetés de M1 à M68. Longueurs jusqu'à 220 mm. Ecrous de M5 à M12.

TufLok® point

  • Couleur bleu
  • Plage de température de –56 °C à 120 °C

Nytemp® point

  • Couleur orange
  • Plage de température de –56 °C à 200 °C

Revêtement standard:

  • Revêtement dans la zone du noyau ~90°
  • Zone périphérique (limite de diffusion) jusqu'à ~180°
  • Longueur l1: ~4 à 6 filets
  • Longueur l2: ~2 à 3 filets

Tuflok and Nytemp Patch

d1 Diamètre du filetage
α Angle de revêtement
l1 Longueur du revêtement
l2 Extrémité du filetage sans revêtement

Chanfrein 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1