Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Svenska

SV EN

Netherlands

NL EN

Norwegen

EN

Global

EN

Bitte fangen Sie an zu tippen, um Vorschläge zu erhalten.

Suchvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Produkte

Vorschläge werden geladen.


156 Manntage pro Jahr eingespart mit einem optimierten Verbindungselement

Kunde und Anforderung
Leistungsschalter

Unser langjähriger Kunde ist marktführender Anbieter von intelligenten Lösungen in den Branchen Energieübertragungs- und Energieverteilungssystemen und ist auf die Fertigung von Leistungsschaltern spezialisiert. Die Produktionsstätten befinden sich in Korea, China und Vietnam. Qualitätsprobleme bei den Befestigungsverbindungen sorgten für Schwierigkeiten in der Montage und hinsichtlich der Produktsicherheit. Infolge von Korrosion und des ungewollten Losdrehens der Schraubverbindung konnte es zum Kurzschluss kommen. Der Kunde musste eine Lösung finden, um seinem Ruf als Anbieter erstklassiger Schutzschalter weiterhin gerecht werden zu können.

 

Verwendet wurde eine Schraube aus verzinktem Stahl der Klasse 8.8 mit einem integrierten Federring der gleichen Güte (SHCS SEMS-Schrauben). Bei näherer Untersuchung durch Bossard wurden folgende Probleme erkannt:

  • Losdrehen: Der Federring nach DIN 127 eignet sich nicht zur Verwendung mit einer Schraube der Festigkeitsklasse 8.8.
  • Wasserstoffversprödung: Die Verzinkung der Oberfläche verursacht mögliche Versprödungsbrüche.
  • Korrosion: Verzinkung als Oberflächenbehandlung eignet sich nur bedingt zur Vermeidung von Korrosion.
  • Verklemmen: Bei der Montage kommt es zu Problemen, da sich der Federring auf dem Schraubengewinde verkantet.
  • Werkstoffermüdung: Langfristig besteht die Gefahr, dass die Kombination aus Federring und Schraubenkopf zu einer Materialermüdung führt und der Schraubenkopf bricht.
Lösung
BOK Fastener

Die von Bossard Korea vorgestellte Lösung ist ein Verbindungselement in veränderter Bauweise:

  • Eine Rip-Lock-Sicherungsscheibe ersetzt den Federring und verhindert so eine Lockerung. Die neue Produktlösung wurde kundenseitig und im Prüflabor von Bossard gemäß der Norm IEC 60068-2-6 auf ihr Festigkeitsverhalten getestet.
  • Eine Zinklamellenbeschichtung anstelle der Verzinkung schützt vor Korrosion und Wasserstoffversprödung.
  • Ein ringförmig umlaufender Wulst am Schraubenschaft vermeidet das Verklemmen der Rip-Lock-Scheibe mit dem Gewinde.
  • Am Übergang von Schraubenschaft zum Schraubenkopf wurde eine umlaufende Aussparung hinzugefügt. So wird die Belastung besser verteilt und das Risiko der Werkstoffermüdung minimiert.
Kundenvorteile

Die verbesserte Produktqualität führte zu einer längeren Produktlebensdauer und weniger Beanstandungen durch den Endkunden.

Die Anzahl von Produktionsunterbrechungen konnte von täglich 6 auf 0 reduziert werden. Bei einer Fertigungsstraße mit 10 Arbeitern und einer durchschnittlichen Ausfallzeit von 30 Minuten pro Tag durch 6-maliges Abschalten, bedeutet das umgerechnet eine Einsparung von bis zu 156 Arbeitstagen pro Jahr. Des Weiteren konnten 2 Qualitätsprüfer andere Aufgaben übernehmen.

Unter dem Strich können so im Vergleich zur Ausgangssituation über 30 % der Gesamtbetriebskosten eingespart werden.