Mit dem Hauswart auf gutem Fuss

Kunde und Anforderung
Drei lachende Kinder

Schulwarte haben kein einfaches Leben. Bossard und Embru-Werke AG, ein Schweizer Traditionsunternehmen und führender Hersteller von Schulmöbeln, macht es den Hausmeistern leichter.

30 000 Stühle der betreffenden Modelle produziert Embru-Werke AG (CH) pro Jahr. Mit den neuen Schrauben entfällt der manuelle Aufwand für die Nachjustierung der fünf Gummifüsse.

Stühle für aktives Sitzen liegen im Trend. Auch an den Schulen. Obwohl sich nicht nur Lehrer bei ihren Schützlingen mehr geistige Aktivität wünschen würden. Hauswarte hatten nämlich das Problem, dass sich die Gummifüsse der Schulstühle von Embru durch das Kippeln lockerten. Sie mussten teilweise nachgezogen werden. Nicht selten musste gar das ganze Stuhlkreuz ersetzt werden, weil das Gewinde ausgeleiert war. Die zur Befestigung verwendete Schraube war suboptimal und vor allem nicht «prozesssicher»: Mit ihr konnte der Gummi bereits in der Montage nicht immer satt gespannt werden. In Zusammenarbeit mit dem Produktionsleiter und dem Konstrukteur bei Embru fand Bossard eine Lösung, ohne dass das Design des Sitzmöbels geändert werden musste.

Lösung
Eine Schraube im roten Kreis

Das von Bossard gelieferte Resultat ist eine individuell angefertigte Schraube mit einem Gewindedurchmesser von 4,5 mm, die das Gewinde beim erstmaligen Eindrehen furcht, und mit einem speziellen Stützschaft. Der Torx®-Antrieb verhindert, dass der Schraubenkopf selbst bei hohem Drehmoment beschädigt wird. Der runde Flansch darunter hält die Stuhlteile sicher zusammen.

Die neuen Verbindungselemente für die Gummifüsse sind im Prüf- und Mess-labor von Bossard getestet worden. Das Labor verfügt über den anerkannten Status als akkreditiertes Prüflabor nach ISO/IEC und ist mit modernsten Geräten ausgestattet. Die Testresultate konnten die zuverlässige Funktion der neuen Schrauben belegen.

Kundenvorteile

Erfolgsgeschichte Zitat Embru