ESKA® HA-Schraubengarnituren®

ESKA HA-SchraubengarniturenDie ESKA® HA-Schraubengarnituren® sind die weltweit erste bauaufsichtlich zugelassene Aluminium-Systemlösung mit optimierter Vorspannkraft.

 

Die Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben bestehen aus einer hochfesten Aluminiumlegierung und wurden speziell für die Verbindung von Aluminiumkonstruktionen und Aluminiumtragwerken für vorspannbare Verbindungen entwickelt. Ihre Abmessungen orientieren sich an dem bekannten HV-System aus Kohlenstoffstahl nach DIN EN 14399-4 und -6.

Die ESKA® HA-Schraubengarnituren® eignen sich für alle Anwendungen, bei denen Leichtmetallbauteile sicher befestigt werden müssen und wo zusätzlich Anforderungen wie Gewichtseinsparung, konstante Vorspannkraft und Korrosionsoptimierung bestehen. So kann Leichtbau konsequent, sicher und optisch ansprechend umgesetzt werden.

Drehmomente und Vorspannkräfte sind durch Baugutachten bestätigt. Die Bauzulassung (abZ) unter Kennzeichen Z-14.4-929 liegt vor.

 

ESKA HA-Schraubengarnituren application: overhead power lines

Graphic ©MINDWORK.marketing

Vorteile der HA-Schraubengarnituren®

Die innovativen Aluminium-Befestigungselemente bringen eine Reihe von Vorteilen mit sich:

  • 65 % Gewichtseinsparung im Vergleich zu Stahlschrauben
  • erhöhte Korrosionsbeständigkeit, keine zusätzliche Beschichtung notwendig
  • attraktive Optik ohne Rost
  • geringerer Wartungsaufwand aufgrund der Beständigkeit der Vorspannkräfte über die Zeit
  • erweiterte Produktpalette auch für Abmessungen kleiner als M12
  • optische Aufwertung der Schraubverbindung durch farbige Eloxalschichten

 

  • Anwendungen

ESKA application: antenna

Graphic ©MINDWORK.marketing

  • Aluminiumdesign & Kunst
  • Brückenbau
  • Gebäude
  • Tragwerksbau
  • Erneuerbare Energien
  • Solaranlagen
  • Photovoltaik
  • Infrastruktur & Industrie
  • Bahnanlagen
  • Antennenbau
  • Fördertechnik
  • Tunneltechnik

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an uns.